Absolutní enkodér
AHS/AHM36

AHM36A-SDCC014x12
1067977
ks
Kopíruj odkaz
    • Výkon
      Počet kroků na otáčku (max. rozlišení)16.384 (14 bit)
      Počet otáček4.096 (12 bit)
      Max. rozlišení (počet kroků na otáčku x počet otáček)14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096)
      Meze přesnosti G0,35° (při 20 °C) 1)
      Standardní odchylka opakování σr0,2° (při 20 °C) 2)
      • 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
      • 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
    • Rozhraní
      Komunikační rozhraníCANopen
      Datový protokolCANopen CiA DS-301 V4.02, CiA DSP-305 LSS, Encoder Profile: - CIA DS-406, V3.2. - Class C2
      Nastavení adresy0 ... 127, default: 5
      Rychlost přenosu dat (baud rate)20 kbit/s ... 1.000 kbit/s, default: 125 kbit/s
      Inicializační čas2 s 1)
      Procesní dataPozice, Rychlost, Teplota
      Parametrovací data

      Počet kroků na otáčku

      Počet otáček

      PRESET

      Směr počítání

      Vzorkovací frekvence pro výpočet rychlosti

      Jednotka hodnoty rychlosti

      Funkce „round axis“

      Elektronické vačky (2 kanály x 8 vaček)

      Dostupná diagnostická data

      Minimální a maximální teplota

      Maximální rychlost

      Počítadlo počtu zapnutí enkodéru

      Počítadlo provozních hodin enkodéru / pohonu

      Počítadlo změn směru CW / CWW

      Minimální a maximální provozní napětí

      Informace o stavuStav CANopen pomocí stavové LED
      Ukončení bus sběrnicePřes externí zakončovací odpor 2)
      • 1) Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.
      • 2) Viz příslušenství.
    • Elektrické údaje
      Druh připojeníZástrčka, M12, 5-pólový, univerzální
      Napájecí napětí10 ... 30 V
      Příkon≤ 1,5 W (bez zatížení)
      Ochrana proti přepólování
      MTTFd: doba do nebezpečného výpadku270 roky (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
    • Mechanické údaje
      Mechanické provedeníPlná hřídel, Servopříruba
      Průměr hřídele6 mm 1)
      Délka hřídele12 mm
      Hmotnost0,12 kg 2)
      Materiál, hřídelNerezová ocel
      Materiál, přírubovýHliník
      Materiál krytuZinek
      Rozběhový točivý moment1 Ncm (+20 °C)
      Provozní točivý moment< 1 Ncm (+20 °C)
      Přípustná zátěž hřídele

      40 N / radiální

      20 N / axiální

      Provozní otáčky≤ 6.000 min⁻¹ 3)
      Moment setrvačnosti rotoru2,5 gcm²
      Životnost ložiska3,6 x 10^8 otáček
      Úhlové zrychlení≤ 500.000 rad/s²
      • 1) Pro přizpůsobení lankovému mechanismu Ecoline o délce 1,25 m; k dispozici jen u víceotáčkových variant.
      • 2) Pro přístroje se zástrčkou.
      • 3) Při stanovení rozsahu provozní teploty respektujte vlastní ohřev o 3,5 K/1 000 min⁻¹.
    • Údaje o prostředí
      EMCPodle EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3
      Krytí

      IP66 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      Přípustná relativní vlhkost vzduchu90 % (Kondenzace není přípustná)
      Rozsah provozní teploty–40 °C ... +85 °C
      Rozsah skladovací teploty–40 °C ... +100 °C, bez obalu
      Odolnost proti nárazu100 g, 6 ms (EN 60068-2-27)
      Odolnost vůči vibracím20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270502
      eCl@ss 5.1.427270502
      eCl@ss 6.027270590
      eCl@ss 6.227270590
      eCl@ss 7.027270502
      eCl@ss 8.027270502
      eCl@ss 8.127270502
      eCl@ss 9.027270502
      eCl@ss 10.027270502
      eCl@ss 11.027270502
      eCl@ss 12.027270502
      ETIM 5.0EC001486
      ETIM 6.0EC001486
      ETIM 7.0EC001486
      ETIM 8.0EC001486
      UNSPSC 16.090141112113

    Technické výkresy

    AHM36A-SDCC014x12
    Výkres Plná hřídel, servopříruba, zástrčka, pro přizpůsobení lankovému mechanismu Ecoline o délce 1,25 m
    AHM36A-SDCC014x12
    Brochage
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše