- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDQC014x12
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDQC014x12
Absolutní enkodér
AHS/AHM36
AHM36A-BDQC014x12
1101479
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Výkon
Počet kroků na otáčku (max. rozlišení) 16.384 (14 bit) Počet otáček 4.096 (12 bit) Max. rozlišení (počet kroků na otáčku x počet otáček) 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096) Meze přesnosti G 0,35° (při 20 °C) 1) Standardní odchylka opakování σr 0,2° (při 20 °C) 2) - 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
- 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
- Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link Detail komunikačního rozhraní IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud) Inicializační čas 2 s 1) Doba cyklu ≤ 3,2 ms Smart Sensor Efektivní komunikace, Enhanced Sensing, Diagnostika Procesní data Pozice, Rychlost, Elektronické vačky, Mezní hodnoty, lineární pozice, lineární rychlost, chyby a varování, spínací signály na pinu 2 Parametrovací data Počet kroků na otáčku
Počet otáček
PRESET
Směr počítání
Vzorkovací frekvence pro výpočet rychlosti
Jednotka hodnoty rychlosti
Funkce „round axis“
Elektronické vačky (2 kanály x 8 vaček)
Mezní hodnoty
Lineární délka měření v úhlu 360°
Konfigurace pinu 2
Dostupná diagnostická data Minimální a maximální teplota
Maximální rychlost
Počítadlo počtu zapnutí enkodéru
Počítadlo provozních hodin enkodéru / pohonu
Počítadlo změn směru CW / CWW
Minimální a maximální provozní napětí
Překonaná vzdálenost
Informace o stavu Prostřednictvím stavové LED Vstupní spínací prvek/spínací výstup ✔ Vstupní frekvence pinu 2 ≤ 100 Hz Výstupní frekvence pinu 2 ≤ 100 Hz - 1) Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.
- Elektrické údaje
Druh připojení Zástrčka, M12, 4-pinový, univerzální Napájecí napětí 18 ... 30 V Příkon ≤ 1,5 W Ochrana proti přepólování ✔ MTTFd: doba do nebezpečného výpadku 240 roky (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
- Mechanické údaje
Mechanické provedení Slepá dutá hřídel Průměr hřídele 10 mm Hmotnost 0,12 kg 1) Materiál, hřídel Nerezová ocel Materiál, přírubový Hliník Materiál krytu Zinek Rozběhový točivý moment < 1 Ncm (+20 °C) Provozní točivý moment < 1 Ncm (+20 °C) Přípustný pohyb hřídele, statický ± 0,3 mm (radiální)
± 0,3 mm (axiální)
Přípustný pohyb hřídele, dynamický ± 0,1 mm (radiální)
± 0,1 mm (axiální)
Provozní otáčky ≤ 6.000 min⁻¹ Moment setrvačnosti rotoru 15 gcm² Životnost ložiska 2,0 x 10^9 otáček Úhlové zrychlení ≤ 500.000 rad/s² - 1) Pro přístroje se zástrčkou.
- Údaje o prostředí
EMC Podle norem EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 a EN 61131-9 Krytí IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
Přípustná relativní vlhkost vzduchu 90 % (Kondenzace není přípustná) Rozsah provozní teploty –40 °C ... +85 °C Rozsah skladovací teploty –40 °C ... +100 °C, bez obalu Odolnost proti nárazu 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Odolnost vůči vibracím 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klasifikace
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-