- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDPK014x12
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Encodéry
- Absolutní enkodér
- AHS/AHM36
- AHM36A-BDPK014x12
Absolutní enkodér
AHS/AHM36
AHM36A-BDPK014x12
1072583
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Výkon
Počet kroků na otáčku (max. rozlišení) 16.384 (14 bit) Počet otáček 4.096 (12 bit) Max. rozlišení (počet kroků na otáčku x počet otáček) 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096) Meze přesnosti G 0,35° (při 20 °C) 1) Standardní odchylka opakování σr 0,2° (při 20 °C) 2) - 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
- 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
- Rozhraní
Komunikační rozhraní SSI Inicializační čas 100 ms 1) Čas zobrazení polohy 125 µs Procesní data Pozice Parametrovací data Počet kroků na otáčku
Počet otáček
PRESET
Směr počítání
Druh kódu
Posunutí pozičních bitů
Pozice chybového bitu
Funkce „round axis“
SSI režim
Druh kódu Šedá barva, binární Parametrizovatelný průběh kódu CW/CCW (V/R̅) parametrizace pomocí programovacího nástroje nebo kabelu Frekvence hodin 2 MHz 2) Sada (elektronické nastavení) Aktivní H (L = 0 - 3 V, H = 4,0 - Us V) CW/CCW (sled kroků ve směru otáčení) Aktivní L (L = 0 - 1 V, H = 2,0 - Us V) - 1) Informace o poloze dostupná po uplynutí tohoto intervalu.
- 2) Minimální, hladina LOW (Clock+): 250 ns.
- Elektrické údaje
Druh připojení Kabel, 8-žilový, univerzální, 1,5 m Napájecí napětí 4,5 ... 32 V DC Příkon ≤ 1,5 W (bez zatížení) Ochrana proti přepólování ✔ MTTFd: doba do nebezpečného výpadku 230 roky (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
- Mechanické údaje
Mechanické provedení Slepá dutá hřídel Průměr hřídele 10 mm Hmotnost 0,12 kg 1) Materiál, hřídel Nerezová ocel Materiál, přírubový Hliník Materiál krytu Zinek Materiál, kabel PUR Rozběhový točivý moment 1 Ncm (+20 °C) Provozní točivý moment < 1 Ncm (+20 °C) Přípustný pohyb hřídele, statický ± 0,3 mm (radiální)
± 0,3 mm (axiální)
Přípustný pohyb hřídele, dynamický ± 0,1 mm (radiální)
± 0,1 mm (axiální)
Provozní otáčky ≤ 6.000 min⁻¹ 2) Moment setrvačnosti rotoru 15 gcm² Životnost ložiska 2,0 x 10^9 otáček Úhlové zrychlení ≤ 500.000 rad/s² - 1) Pro přístroje se zástrčkou.
- 2) Při stanovení rozsahu provozní teploty respektujte vlastní ohřev o 3,5 K/1 000 min⁻¹.
- Údaje o prostředí
EMC Podle EN 61000-6-2 a EN 61000-6-3 Krytí IP66 (IEC 60529)
IP67 (IEC 60529)
Přípustná relativní vlhkost vzduchu 90 % (Kondenzace není přípustná) Rozsah provozní teploty –40 °C ... +100 °C Rozsah skladovací teploty –40 °C ... +100 °C, bez obalu Odolnost proti nárazu 100 g, 6 ms (EN 60068-2-27) Odolnost vůči vibracím 20 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klasifikace
eCl@ss 5.0 27270502 eCl@ss 5.1.4 27270502 eCl@ss 6.0 27270590 eCl@ss 6.2 27270590 eCl@ss 7.0 27270502 eCl@ss 8.0 27270502 eCl@ss 8.1 27270502 eCl@ss 9.0 27270502 eCl@ss 10.0 27270502 eCl@ss 11.0 27270502 eCl@ss 12.0 27270502 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-