Přehled
Inteligentní, výkonný, přesný
Absolutní enkodéry AFS/AFM60 Ethernet s vysokým rozlišením detekují přesnou absolutní polohu a rychlost. Rozsáhlé inteligentní funkce pro diagnostiku parametrů, jako je teplota nebo provozní doba, a včasné rozpoznání chyb zvyšují využitelnost strojů a zařízení. Různé možnosti konfigurace, jako je změna rozlišení, zjednodušují instalaci a umožňují individuální přizpůsobení konkrétní aplikaci. Společnost SICK nabízí funkční bloky pro enkodéry s rozhraním PROFINET a EtherNet/IP™, AFS/AFM60 EtherNet/IP™ mají také aktivní webový server. Díky kompaktnímu designu jsou absolutní enkodéry AFS/AFM60 Ethernet vhodné i pro použití ve stísněných prostorech.
Stručný přehled
- Absolutní enkodér s vysokým rozlišením až 30 bitů (AFM60), resp. 18 bitů (AFS60)
- Čelní příruba, servopříruba, slepá dutá hřídel
- Druh připojení: 3x axiální konektor M12
- Komunikační rozhraní: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®
- Funkce „round axis“
- Diagnostické funkce
- Zobrazení stavu pomocí 5 LED