Přehled
Kompaktní, univerzální, přímé
Produktová řada enkodérů ACS36 (jednootáčkové) a ACM36 (víceotáčkové) má analogové rozhraní s maximálním celkovým rozlišením až 3 723 kroků (pro jednootáčkové i víceotáčkové). Rozsah měření lze jednoduše naprogramovat pomocí funkce Teach-in nebo fóliové klávesnice přímo na zařízení, intuitivně, pomocí pouhých několika kliknutí. Výstupním signálem je podle varianty zařízení proud 4–20 mA nebo napětí 0–10 V.
Stručný přehled
- Kompaktní absolutní enkodér 36 mm až s 3 723 kroky (pro jednootáčkový i víceotáčkový systém)
- Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V
- Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru
- Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C