Přehled
Kompaktní, univerzální, přímé
Produktová řada enkodérů ACM60 (víceotáčkové) má analogové rozhraní s maximálním celkovým rozlišením až 13 107 kroků. Rozsah měření lze jednoduše naprogramovat pomocí funkce teach in nebo fóliové klávesnice přímo na zařízení, intuitivně pomocí pouhých několika kliknutí. Výstupním signálem je podle varianty zařízení proud 4–20 mA nebo napětí 0–10 V.
Stručný přehled
- Kompaktní absolutní enkodér 60 mm až s 13 107 kroky
- Radiální konektorový výstup
- Analogové rozhraní 4 … 20 mA, resp. 0 … 10 V
- Programování prostřednictvím fóliové klávesnice na enkodéru
- Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C