Přehled
Kompaktní, robustní, výkonný
A3M60 PROFIBUS je mimořádně robustní víceotáčkový absolutní enkodér v pouzdru o velikosti 60 mm. Maximální spolehlivosti i za drsných okolních podmínek je dosaženo pomocí magnetického, a díky tomu extrémně robustního snímání jak u jednootáčkového, tak i u víceootáčkového záznamu. Nová jednootáčková technologie představuje spojení robustnosti magnetického senzoru s vysokým rozlišením, jaké mohly doposud nabídnout pouze optické systémy. Inovativní víceootáčková technologie bez převodovky snižuje počet pohyblivých částí u A3M60 na minimum. To má za následek delší životnost při snížených nákladech na údržbu, a tím optimální využitelnost zařízení. Vysoce kompaktní technologie u jednootáčkového a víceotáčkového záznamu nabízí uživateli prostorově úsporné a cenově efektivní řešení. Spolu s integrovaným rozhraním PROFIBUS je tak A3M60 vhodný obzvláště pro aplikace s malým montážním prostorem.
Stručný přehled
- Robustní víceootáčkový absolutní enkodér až s 31 bity (14 bitů jednootáčkový a 17 bitů víceootáčkový)
- Čelní příruba, servopříruba nebo slepá dutá hřídel
- Kompaktní design (<70 mm)
- Integrované rozhraní PROFIBUS s funkcí DP V0, V1 a V2 (podle typu)
- Připojovací technika: 3x konektor M12
- Ochranná třída až IP 67
- Pracovní teplota: –30 °C až +80 °C (podle typu)