Příslušenství
Další příslušenství
Držák testovacího kolíku
4096204
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Kontrolní a monitorovací nástroje |
Popis | Držák testovacího kolíku pro testovací kolíky o průměru 50 mm a 70 mm |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27279210 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279210 |
ECl@ss 6.0 | 27279210 |
ECl@ss 6.2 | 27279210 |
ECl@ss 7.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.0 | 27279210 |
ECl@ss 8.1 | 27279210 |
ECl@ss 9.0 | 27273607 |
ECl@ss 10.0 | 27273607 |
ECl@ss 11.0 | 27273607 |
ECl@ss 12.0 | 27273607 |
ETIM 5.0 | EC001195 |
ETIM 6.0 | EC001195 |
ETIM 7.0 | EC001195 |
ETIM 8.0 | EC001195 |
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.