Monitorování tunelu

Bezpečná jízda v tunelu

Portfolio tunelových senzorů od společnosti SICK je koncipováno pro městské, nadzemní, vlakové nebo podzemní tunely. Pro rutinní i nouzový provoz: společnost SICK nabízí komplexní řešení pro téměř všechny případy použití při monitorování tunelu.

více

Tunelový portál

Bezpečnost již před tunelem

Dopravní senzory od společnosti SICK zajistí bezpečnost také před tunelovým portálem. Umožňují zastavení příliš vysokých nebo přehřátých vozidel před tunelem, a zamezují tak nehodám u tunelového portálu a požárům v tunelu.

více

Monitorování podmínek

Pro tunelové senzory

Monitoring Box od firmy SICK představuje efektivní řešení pro monitorování a údržbu přístrojů a senzorů v tunelech. Stavy přístrojů a senzorů lze sledovat v reálném čase a včas předvídat nežádoucí provozní stavy.

více
Monitorování tunelu
Tunelový portál
Monitorování podmínek

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

11 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 11

Včasná a spolehlivá detekce požáru v tunelu
  • Měření snížené viditelnosti (hodnota K) na principu měření rozptýleného světla
  • Vysoká využitelnost, žádné pohyblivé díly
  • Rychlá a spolehlivá detekce kouře
  • Software vyvinutý podle normy EN 61508 (SIL 1)
  • Nízký podíl chybných alarmů
  • Robustní nerezové pouzdro s třídou krytí IP 6K9K
  • Potlačení mlhy díky integrovanému vytápění (volitelné vybavení)
Nyní porovnat
Vybrat
Modernizuje výkon měření kvality vzduchu v tunelu
  • Měření snížené viditelnosti (hodnota K) na principu měření rozptýleného světla
  • Měření CO a NO elektrochemickými senzory podle normy EN 50545
  • Software vyvinutý podle normy EN 61508 (SIL 1)
  • Vysoká spolehlivost, žádné pohyblivé díly
  • Kombinace měření snížené viditelnosti se dvěma různými měřeními plynu
  • Robustní nerezové pouzdro s třídou krytí IP 6K9K
  • Korekce mlhy díky integrovanému vytápění (volitelné vybavení)
Nyní porovnat
Vybrat
Detekce nadměrné výšky vozidel
  • Hliníkové pouzdro s antikorozním nátěrem a vysokou ochrannou třídou
  • Vyhřívání předních čoček pro zamezení rosení/námrazy
  • Ochrana proti sněhu, dešti a prachu
  • Příslušenství (ochranný kryt proti povětrnostním vlivům, montážní materiál) z nerezové oceli
  • Nastavitelná citlivost
  • Odolnost vůči okolnímu světlu
Nyní porovnat
Vybrat
Přístroj pro měření proudění v tunelu pro dlouhodobý provoz
  • Možné i velmi dlouhé dráhy měření
  • Bezdotykové měření
  • Velmi robustní komponenty z titanu, nerezové oceli nebo tlakového odlitku
  • Verze pro velmi korozivní atmosféru v tunelu
  • Detekce směru proudění
  • Žádné mechanicky pohyblivé díly
Nyní porovnat
Vybrat
Měření viditelnosti na silnicích, v tunelech, na moři a v meteorologických stanicích
  • Velký rozsah měření viditelnosti
  • Detektor srážek jako volitelné vybavení
  • Kontrola znečištění
  • Minimální nároky na místo a nízká hmotnost
  • Lze použít jako autarkní systém s externími solárními články a baterií
  • Robustní pouzdro, také pro prostředí se slaným vzduchem
Nyní porovnat
Vybrat
Pro řízení ventilace v silničních tunelech
  • Automatická funkce seřízení (AutoAdjust)
  • Kontrola znečištění
  • Obsluha prostřednictvím vyhodnocovací jednotky pomocí menu
Nyní porovnat
Vybrat
Pro řízení ventilace a kontrolu filtrů v silničních tunelech
  • Velmi nízké hranice prokazatelnosti NO a NO2
  • Automatická kontrola funkce a samočinné seřízení
  • Velmi robustní provedení z nerezové oceli
  • Automatické vedení paprsku mezi vysílací/přijímací jednotkou a odrazkou
Nyní porovnat
Vybrat
Plně automatická detekce přehřátých částí vozidel
  • Plně automatická detekce přehřátých vozidel
  • Nastavitelné prahy alarmu pro různé oblasti vozidla
  • 3D vizualizace vozidel
  • Možnost rozšíření, např. o detekci SPZ, štítků nebezpečného nákladu a nadměrné výšky
  • Přenos dat prostřednictvím rozhraní TCP/IP
  • Technologie LiDAR a IR vhodné pro jakékoli počasí
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 11

Ve zkratce

Zajištění bezpečnosti tunelu od předního inovativního dodavatele

Větší bezpečnost – méně časté dopravní zácpy: to jsou hlavní požadavky na poskytovatele dopravních služeb. Dosáhnout při rostoucí hustotě dopravy vyšší využitelnosti tunelu a současně větší bezpečnosti pro účastníky dopravy a uživatele tunelu představuje výzvy budoucnosti. Již 60 let podporuje společnost SICK provozovatele dopravy a tunelů při tomto úkolu – díky inovacím produktů pro rutinní provoz v oblasti měření snížené viditelnosti a kvality vzduchu a díky měření proudění vzduchu a detekci kouře také pro nouzový provoz. Inteligentní dopravní senzory jsou přitom předpokladem pro moderní techniku řízení dopravy.

Monitorování tunelu

Bezpečná jízda v tunelu – od začátku až do konce

Portfolio tunelových senzorů od společnosti SICK je koncipováno pro městské, nadzemní, vlakové nebo podzemní tunely. Pro rutinní i nouzový provoz: společnost SICK nabízí komplexní řešení pro téměř všechny případy použití při monitorování tunelu.

Měření v tunelu

Kvalita vzduchu

Měření CO, NO, NO2 a měření snížené viditelnosti pro ovládání ventilace. Monitorování atmosféry v tunelu zajišťuje na bázi přesných měřených hodnot efektivní ovládání ventilace.

Doporučené produkty: VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Včasná detekce požáru

Detekce kouře pro včasné hlášení požáru. Při požáru v tunelu se počítá každá minuta: protože při vznikajícím požáru se vytváří kouř často podstatně dříve než teplo, detekují detektory kouře požár velmi brzy.

Doporučený produkt: VISIC50SF

Proudění vzduchu

Monitorování rychlosti a směru vzduchu pro ventilaci. Pro regulaci ventilace v tunelu je nutné měřit rychlost a směr vzduchu, který proudí v tunelu. V nouzové situaci je to nejdůležitější měření, které umožňuje řízení ventilátorů.

Doporučené produkty: FLOWSIC200, VM400

Měření před tunelem

Kontrola nadměrné výšky

Detekce příliš vysokých vozidel. Pro ochranu infrastruktury musí být spolehlivě detekována vozidla s nadměrnou výškou a navigována mimo tunel již před vjezdem do tunelu.

Doporučený produkt: HISIC450

Monitorování mlhy

Monitorování viditelnosti pro zamezení nehodám. Pro zamezení nehodám v mlze se v závislosti na měřené viditelnosti zobrazí na měnitelných dopravních značkách maximální povolená rychlost.

Doporučený produkt: VISIC620

Kontrola přehřátí

Zamezení požárům. Systém VHD detekuje přehřátá vozidla. Ta lze zastavit, ještě než vjedou do tunelu.

Doporučený produkt: VHD

monitorování podmínek

Pro tunelové senzory

Monitoring Box od firmy SICK představuje efektivní řešení pro monitorování a údržbu přístrojů a senzorů v tunelech. Stavy přístrojů a senzorů lze sledovat v reálném čase a včas předvídat nežádoucí provozní stavy. Jakákoli významná změna stavu přístrojů se v případě potřeby přehledně a názorně vizualizuje na řídicím panelu na bázi webového prohlížeče, což umožňuje včasnou reakci obsluhujícího personálu. Tím je zajištěna využitelnost kritických komponentů přístrojů.

Vaše výhody

Optimalizovaná údržba díky analýze dat

Je-li stav přístroje kontinuálně monitorován, lze zásahy údržby naplánovat mnohem efektivněji, např. jako skupinovou údržbu. Údržba v závislosti na stavu zamezuje provádění zbytečných servisních prací. Příčiny poruchy jsou známé ještě předtím, než je nutné realizovat servisní zásah přímo v místě instalace.

Prediktivní údržba

V tunelových přístrojích lze sledovat po příslušné období změny, a vytvářet tak informativní prognózy. Úprava a analýza historických dat umožňuje predikovat stav přístrojů a nutnost provedení údržby.

Doklad o dodržení norem a požadavků

Stavy přístrojů se zadokumentují před intervencemi a po intervencích, to usnadňuje doložení nebo dokumentaci o dodržení norem nebo požadavků.

Efektivní používání zdrojů

Různé činnosti údržby lze sdružovat v závislosti na stavu. Víte, jaká servisní činnost je na kterém přístroji vyžadována ještě dříve, než budete v tunelu u přístrojů.

Vyšší využitelnost

Monitoring Box od společnosti SICK vám umožní včas konat, než dojde k výpadku přístroje. To značně zvyšuje využitelnost přístrojů v tunelu.

Zvýšení výkonu

Můžete své přístroje provozovat vždy v optimalizovaném rozsahu výkonu.

Ke stažení