HDDM+ – inovativní technologie pro měření vzdálenosti

Dokument ke stažení

HDDM+ (High Definition Distance Measurement Plus) je metoda měření doby letu paprsku s vysokým rozlišením pro bezkontaktní měření vzdálenosti, která se používá ve snímačích pro měření vzdálenosti i ve 2D nebo 3D LiDAR senzorech. Technologie je vhodná pro použití uvnitř budov i venku, pro měření vzdálenosti od difúzně reflexních objektů a od retroreflexních odrazek. Snímací dosah snímačů pro měření vzdálenosti s HDDM+ je až 1,5 km na retroreflexní fólii. U HDDM+ se na rozdíl od technologií jako „single pulse“ nebo korelace fází jedná o statistickou metodu měření. To znamená, že pro výpočet hodnoty vzdálenosti senzor statisticky vyhodnotí odrazy několika laserových impulzů. Díky HDDM+ lze přitom použít senzory se schopností vícenásobného odrazu. To umožňuje měření vzdálenosti s vysokou určitostí měření i v obtížných okolních podmínkách.

 

Přečtěte si všechny podrobnosti o HDDM+ v našem dokumentu

  • Základní technologie: optické snímače pro měření vzdálenosti a LiDAR senzory, měření doby letu paprsku, metoda měření korelace fází a optické měření doby trvání pulzu
  • Způsob fungování HDDM+
  • Výhody metody
  • Možnosti použití, např. zamezení kolizím portálových jeřábů s pojezdovými koly

Stažení dokumentu

Vzbudili jsme vaši zvědavost?

Ke stažení

Inovativní technologie od společnosti SICK pro měření vzdálenosti

Vzbudili jsme vaši zvědavost? Přečtěte si všechny podrobnosti v našem dokumentu

Ke stažení

Inovativní technologie od společnosti SICK pro měření vzdálenosti

Vzbudili jsme vaši zvědavost? Přečtěte si všechny podrobnosti v našem dokumentu

Ke stažení

Snímače pro měření vzdálenosti a LiDAR senzory od společnosti SICK: více informací o našich inovacích ve formě dokumentu

Senzory měření vzdálenosti pro krátký dosah za účelem kontroly kvality

Způsob funkce a varianty LiDAR senzorů