Dobrý management energie s novým snímačem průtoku pro detekci netěsností

16.2.2020

Malý produkt pro velkou úsporu: energetická účinnost a transparentnost energie hrají stále důležitější roli také v automatizaci továrny. To, co je pro procesní automatizaci při obrovských energetických nákladech již etablovaným hnacím motorem inovací, zavádí se nyní také v malém měřítku. Společnost SICK reaguje na tento vývoj a uvádí na trh FTMg – multifunkční senzor pro oblast tlakového vzduchu, který díky měření průtoku, tlaku a teploty spolehlivě mapuje hned tři parametry. Přitom šetří na základě bezpečné detekce netěsností především náklady, a to díky zdokonalenému managementu energie.

Good energy management with the new flow sensor for leakage detection
Good energy management with the new flow sensor for leakage detection

 

I když zkratka FTMg působí jako název trochu neskladně, nový snímač průtoku od společnosti SICK rozhodně takový není. Je lehký, kompaktní a i přes své malé rozměry přehledný. Toto kompaktní provedení je ideální také pro montáž ve stísněných prostorových podmínkách. Tento „malý pomocník“ zaujme především svými přesvědčivými vnitřními parametry. Díky vysoké dynamice měření a nízkému poklesu tlaku snímá velmi účinně nekorozivní plyny. A ještě více: Flow Thermal Meter for gases (FTMg) měří vedle průtoku plynu také jeho teplotu a procesní tlak, a je tak univerzálním zařízením, které šetří náklady.

 

První trojkombinace – tři funkce v harmonickém souzvuku

Pro společnost SICK je to poprvé, kdy měří hned tři parametry jen jedním senzorem. Výhody jsou přitom očividné. U nákladů na instalaci i nákladů na údržbu tak lze dosáhnout citelných úspor. Tato trojkombinace poskytuje kompletní přehled o stavu vedení, a zvyšuje tak spolehlivost systému. Spojení všech tří parametrů skutečně celkově přispívá k harmonickému pokračování procesů bez přerušení.

The FTMg reliably displays three parameters at once by measuring the flow, pressure and temperature.
The FTMg reliably displays three parameters at once by measuring the flow, pressure and temperature.

 

Detekce netěsností 

Všichni uživatelé, kteří používají systém managementu energie dle DIN EN ISO 50001, mohou nyní monitorovat také spotřeby energie a transparentně je optimalizovat. Proto je integrovaný monitoring dat k dispozici až sedm dní, a podporuje tak efektivní hledání i sebemenších netěsností v pneumatickém systému. Lze tak cíleně a přesně detekovat a lokalizovat mimořádné poklesy tlaku. Ale i vysoká dynamika měření pro detekci změn u spotřebního systému představuje důležitý přínos. Díky zobrazení ve formě diagramu na kontrastním displeji s rychlými změnami, resp. skoky a příslušnou plochou nebo strmou hranou křivky tlaku lze měřená data spolehlivě interpretovat. Pro provozovatele pneumatických pohonů je vedle úspory díky lokalizaci netěsností důležitým argumentem také provoz s nízkými náklady. Nezúžená konstrukce FTMg je zárukou velmi nízkého poklesu tlaku, protože zajišťuje průtok plynů senzorem téměř bez poklesu.

For operators of pneumatic drives, an important argument besides savings due to leakage location is low-cost operation.
For operators of pneumatic drives, an important argument besides savings due to leakage location is low-cost operation.

 

Jasné a přehledné obrázky i text

Sdělení formou prostého textu – také u FTMg. Již zmíněný barevný OLED displej přesvědčivě zaujme svou vysokou ostrostí a jasným zobrazením více měřených hodnot formou textu a průběhového diagramu. Snadná obsluha umožňuje také intuitivní a tím i jednoduchou parametrizaci při uvedení do provozu. To je další faktor pro úsporu času a následně i nákladů.

 

Rozhraní s PLC a cloudem

Transparentnost zajištěná multifunkčním senzorem přináší zákazníkovi výhodu především v tom, že si lze data prohlížet prostřednictvím různých rozhraní, a bezprostředně je tak využít. Na počítači, mobilním zařízení nebo prostřednictvím řídicího systému – zákazník je vždy ihned v obraze, zda jeho systém funguje bez poruch nebo zda vykazuje odchylky. Všechna měřená data lze přenést prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo pomocí spínacích a analogových signálů.

V neposlední řadě disponuje senzor Power over Ethernet (PoE) integrovaným webovým serverem, jehož prostřednictvím lze realizovat jednoduchou obsluhu v počítači se standardním prohlížečem. Rovněž jsou již k dispozici rozhraní OPC UA a MQTT. Tento malý pomocník se tak již nyní vydává do světa Industry 4.0 a ukrývá v sobě velký potenciál.

 

 

Další články:

Condition Monitoring hydraulických a pneumatických systémů

Smart Fluid Power: snadná integrace do hydraulických a pneumatických systémů

 

Xaver Meier

Head of Business Unit Industrial Instrumentation

Diplomovaný inženýr ekonomie Xaver Meier je od roku 2007 odpovědný za konstrukci fluidní senzoriky ve společnosti SICK v oblastech techniky pro měření výšky hladiny a průtoku. Od začátku roku 2015 pokračuje v této práci jako vedoucí úseků Product Management a Applications Engineering se zaměřením na Industrial Instrumentation.

 

Máte ještě otázky?

Obraťte se na naše odborníky

Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Řešení senzorů pro hydraulické a pneumatické systémy

Senzory Fluid Power od firmy SICK zajišťují inteligentní, flexibilní a spolehlivá měření v četných aplikacích pneumatiky a hydrauliky.

Více informací