Efektivní realizace digitálních projektů: naše koncepce poradenství pro vás
Běžné automatizační projekty již jsou složité. Pokud se však mají používat i digitální technologie, složitost se zvyšuje. Často nejsou potřebné digitální komponenty na začátku ani definovány, ale spíše se předpokládá konkrétní cíl nebo výzva. Současně je třeba, aby se do digitálních projektů zapojila i další oddělení podniku a aby byla zohledněna témata, jako je kybernetická bezpečnost.
Díky dlouholeté úzké spolupráci s našimi zákazníky jsme si těchto výzev dobře vědomi. Proto jsme vyvinuli koncepci poradenství speciálně pro digitální projekty, s jejíž pomocí podporujeme naše zákazníky při realizaci jejich projektů včas a v rámci rozpočtu.
PŘEHLED
1. Explore:
Identifikace požadavků a cílů prostřednictvím komplexní analýzy. Přesná analýza potřeb usnadňuje dosažení jasných cílů a minimalizuje rizika.
Častým omylem v projektech digitalizace je, že je třeba nejdříve mluvit o technologiích. Podle našeho názoru je to předčasné. Prvním krokem je ujasnit si, jaké cíle máte a jak jich chcete dosáhnout. To zahrnuje jak soupis stávajících zařízení, tak analýzu konkrétních výzev a způsobu, jakým přispívají k vytváření hodnot.

2. Design:
Vývoj řešení a strategií na míru. Individuální řešení maximalizují efektivitu a relevanci.
Na základě poznatků z první fáze vytvoří společnost SICK koncept řešení. To zahrnuje architekturu řešení, specifikaci datových bodů a toku dat, User Stories a další požadavky. Součástí koncepce je studie technické proveditelnosti, která má zajistit bezpečný přenos dat a přístup k nim z cílového systému.

3. Validate:
Testování a ověřování koncepcí v praxi. Praktické testy zaručují funkčnost a spolehlivost.
Po úspěšném dokončení pilotního projektu lze řešení v případě potřeby přenést do jiných zařízení nebo poboček. Díky jednotným standardům a procesům ve všech našich pobočkách a podrobné projektové dokumentaci lze řešení implementovat snadno a jednotně – a to po celém světě.

4. Scale:
Implementace a rozšiřování osvědčeného řešení. Rozšiřování zajišťuje udržitelný růst a konkurenční výhody.
Navrhované řešení bude následně implementováno a instalováno jako pilotní projekt. Vliv řešení na úspěch společnosti lze měřit a analyzovat na základě předem definovaných ukazatelů Key Performance Indicator (KPI).

Nejdůležitějším aspektem mé práce na pozici Digital Sales Consultant je naslouchání.
Naslouchám svým zákazníkům, abych pochopil jejich problémy a cíle.
Na základě toho můžeme naši nabídku přizpůsobit potřebám zákazníka, správně řídit celý projekt a zajistit jeho společný úspěch!

Naše koncepce poradenství pro váš úspěch v oblasti digitalizace
Naše koncepce poradenství je zaměřena na hledání vhodných řešení pro všechny zákazníky – v souladu s jejich individuálními cíli a výzvami. Pomáhá také dát digitalizačním projektům jasnou strukturu, a vést je tak k úspěchu. Máte-li jakékoli dotazy týkající se naší koncepce poradenství nebo konkrétního projektu digitalizace, můžete se obrátit na kontaktní osobu ve společnosti SICK nebo použít kontaktní formulář v dolní části této stránky.