Waldkirch / Düsseldorf, únor 2024: jedno čidlo pro mnoho použití. Společnost SICK představuje nový univerzální senzor W10. Snímač je nabízen pouze ve čtyřech variantách, které se liší svým snímacím dosahem a možnostmi montáže, ale i přesto pokryje širokou škálu detekčních úloh v průmyslovém prostředí. Laserový zdroj světla třídy 1 ve spojení s přesným snímacím čipem přijímače poskytuje přesné výsledky detekce s vysokou opakovatelností. Senzor má velký, i pod úhlem dobře čitelný dotykový displej, pomocí kterého lze intuitivně nastavit jeho parametry. Konfigurace je možná i pomocí komunikace IO-Link, nebo software SOPAS. Uživatel si snadno může vybrat, zda pro jeho aplikaci vyhovuje režim potlačeného pozadí, potlačeného popředí, dvou nezávislých spínacích bodů, nebo nastavení rozsahu vzdáleností ve snímacím oknu. Zároveň je na displeji vidět vzdálenost v milimetrech, kterou lze spojitě přenášet i pomocí IO-Link. Robustní pouzdro z nerezové oceli s krytím IP69k chrání snímač i při použití v náročných podmínkách.
Všestrannost a vysoká míra flexibility při navrhování aplikací umožňuje senzoru širokou škálu použití v mnoha průmyslových odvětvích a inovačních oborech, zejména v automatizaci výroby a logistiky. Příkladem použití může být robustní a spolehlivá detekce objektů s náročnými vlastnostmi povrchu, jako je lesk, barva nebo struktura.
Triangulační difuzní senzor s intuitivním ovládáním pomocí dotykového displeje
Difuzní senzor W10 jako jediný na trhu disponuje jednoduchým ovládáním pomocí dotykového displeje. Ať už se jedná o rychlostní, standardní nebo přesné provozní režimy, potlačené pozadí nebo popředí, individuální nastavení teach-in, předkonfigurované parametry a mezní hodnoty, obsluha může vše intuitivně vybrat, nastavit a uložit. Zámek obrazovky jako speciální bezpečnostní funkce W10 bezpečně chrání nastavení před přístupem nebo nežádoucími změnami třetích stran. Alternativně k ovládání na přístroji lze W10 snadno nastavit také prostřednictvím rozhraní IO-Link a přes toto rozhraní může také komunikovat. W10 má dva digitální výstupy pro výstup spínacích signálů.
Spolehlivá detekce díky přesné laserové triangulaci na krátkou i dlouhou vzdálenost
W10 kombinuje vysoce přesný laserový zdroj světla třídy 1, jehož zaostřený světelný paprsek vytváří na objektu pouze malou světelnou stopu. Díky této výkonné technologii dosahuje difuzní snímač velmi přesných výsledků detekce s vysokou opakovatelností, a to jak ve verzi s krátkým dosahem s pracovními vzdálenostmi od 25 mm do 400 mm, tak ve verzi s dlouhým dosahem od 25 mm do 700 mm. V rychlostním režimu je doba odezvy 1,8 ms, spolehlivé spínání je tedy zaručeno i při vysokých rychlostech stroje.
Široká škála použití díky mnoha možnostem teach-in a robustní konstrukci
Difuzní senzor W10 nabízí individuální možnosti teach-in pro specifická nastavení. Kromě obvyklého 1bodového učení, které detekuje objekty v definované vzdálenosti, umožňuje 2bodové učení detekovat objekty různé výšky. Manuální režim rozšiřuje možnosti učení a nabízí ještě větší flexibilitu. Verze W10 s krátkým i dlouhým dosahem jsou k dispozici ve dvou variantách pouzdra: jedna pro standardní montáž s 1palcovým otvorem a druhá pro hybridní montáž prostřednictvím závitu M18 na přední straně nebo 1palcového otvoru na boku senzoru. Dvě verze senzoru, každá se dvěma barevnými LED diodami pro indikaci provozního stavu, nabízí W10 vysokou míru flexibility montáže. Pouzdro z nerezové oceli s krytím IP69k činí ze všech přístrojů W10 mimořádně robustní zařízení, která odolávají náročným provozním podmínkám nebo častým čisticím cyklům. To zajišťuje maximální dostupnost během provozu a zabraňuje dlouhým výpadkům v provozu.
Společnost SICK je předním dodavatelem senzorických řešení pro automatizaci v průmyslu, v logistice či automatizaci procesů. Firma založená v roce 1946 Dr.-Ing. e. h. Erwinem Sickem a sídlí ve Waldkirchu in Breisgau u Freiburg, patří k celosvětovým technologickým a tržním lídrům, zaměstnává více jak 12 000 zaměstnanců a v roce 2022 dosáhla obratu ve výši přibližně 2,2 miliardy EUR. Další informace o společnosti SICK jsou k dispozici na internetové adrese www.sick.cz