- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Příslušenství
- Další příslušenství
- DFV60E-22EC01024
- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Příslušenství
- Další příslušenství
- DFV60E-22EC01024
Enkodér s měřicím kolečkem
DFV60
DFV60E-22EC01024
1060308
Upozornění:
Pružné rameno DFV60 (objednací číslo: 2056155) není součástí dodávky
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Vlastnosti
Obsah dodávky Pružné rameno DFV60 (objednací číslo: 2056155) není součástí dodávky
- Výkon
Impulzy na otáčku 1.024 Rozlišení impulzů/mm 3,41 Impulzy/mm 1) Měřicí krok (rozlišení mm/pulz) 0,3 mm/pulz 2) Odchylka měřicího kroku ± 0,008° 3) Dovolené chyby ± 4 mm/m, v návaznosti na měřicí kolečko (povrch měřicího kolečka + okolní podmínky) Inicializační čas 30 ms - 1) Příklad výpočtu: počet impulzů na otáčku / obvod měřicího kolečka = 16 384 impulzů na otáčku / 200 mm = 81,92 impulzů/mm.
- 2) Příklad výpočtu: obvod měřicího kolečka/počet impulzů na otáčku = 200 mm / 16 384 impulzů na otáčku = 0,012 mm/pulz.
- 3) Hodnota se vztahuje k instalovanému enkodéru.
- Rozhraní
Komunikační rozhraní Inkrementální Detail komunikačního rozhraní HTL / Push pull
- Elektrické údaje
Druh připojení Zástrčka, M12, 8-pinový, radiální Max. příkon bez zatížení ≤ 30 mA Napájecí napětí 10 V ... 32 V Max. zatěžovací proud 30 mA Maximální výstupní frekvence 820 kHz Referenční signál, počet 1 Referenční signál, poloha 90°, elektronicky, logická vazba s A a B Ochrana proti přepólování ✔ Odolnost výstupů vůči zkratu ✔ MTTFd: doba do nebezpečného výpadku 300 roky (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
- Mechanické údaje
Rozsah měřicího kolečka 300 mm Povrch měřicího kolečka O-kroužek NBR70 1) Hmotnost + 500 g Materiál, enkodér Hřídel Nerezová ocel Příruba Hliník Pouzdro Hliník Kabel PUR Materiál, mechanika pružného ramena Pružinový prvek Není součástí dodávky kompletního systému Měřicí kolečko, pružné rameno Hliník Rozběhový točivý moment 0,8 Ncm (při 20 °C) Provozní točivý moment 0,6 Ncm (při 20 °C) Provozní otáčky 1.500 min⁻¹ Maximální provozní počet otáček 3.000 min⁻¹ 2) Životnost ložiska 3 × 10^9 otáček Maximální dráha pružiny / výchylka ramena pružiny 40 mm Max. přípustná pracovní oblast pružiny (trvalý provoz) ± 10 mm Doporučené vychýlení pružiny 20 mm ... 40 mm Montážní poloha vzhledem k měřenému objektu Preferováno shora, zdola možné - 1) Povrch měřicího kolečka podléhá opotřebení. To závisí na přítlačné síle, chování při zrychlení v aplikaci, rychlosti posuvu, povrchu měření, mechanickém vyrovnání měřicího kolečka, teplotě a okolních podmínkách. Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav měřicího kolečka a v případě potřeby jej vyměnit.
- 2) Při stanovení rozsahu provozní teploty respektujte vlastní ohřev o 3,3 K / 1 000 min⁻¹.
- Údaje o prostředí
EMC Podle norem EN 61000-6-2 a EN 61000-6-4 Krytí IP65 Přípustná relativní vlhkost vzduchu 90 % (Kondenzace není přípustná) Rozsah provozní teploty –20 °C ... +100 °C Rozsah skladovací teploty –40 °C ... +100 °C, bez obalu
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270501 ECl@ss 5.1.4 27270501 ECl@ss 6.0 27270590 ECl@ss 6.2 27270590 ECl@ss 7.0 27270501 ECl@ss 8.0 27270501 ECl@ss 8.1 27270501 ECl@ss 9.0 27270501 ECl@ss 10.0 27270790 ECl@ss 11.0 27270707 ETIM 5.0 EC001486 ETIM 6.0 EC001486 ETIM 7.0 EC001486 ETIM 8.0 EC001486 UNSPSC 16.0901 41112113
-
-
-
-