CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
printmark-detection-stage-teaser-component-image

Detekce tiskových a ořezových značek

Zvyšte kvalitu procesů pomocí senzorových řešení od společnosti SICK
Kontaktujte nás!

Spolehlivá detekce pro přesné řezání

Posledním krokem v procesním řetězci je řezání kontinuálního pásu do obalové nebo produktové jednotky. Kromě správného vedení materiálu a sledování napnutí pásu je zde vyžadována přesná detekce tiskových značek. Pro zajištění přesného řezání na správném místě je místo řezání, děrování nebo ražení obvykle opatřeno tiskovou značkou. Senzory od společnosti SICK je spolehlivě detekují i při vysokých rychlostech.

DETEKCE TISKOVÝCH A OŘEZOVÝCH ZNAČEK POMOCÍ KONTRASTNÍCH SNÍMAČŮ

Přesné řezání i při vysokých rychlostech

Kontrastní snímače jsou vhodné pro přesnou detekci tiskových značek. Na matných, lesklých a transparentních površích spolehlivě detekují rozdíly v hodnotách šedé mezi značkou a podkladem, a to i při vysokých rychlostech. Kontrastní snímače od společnosti SICK zahrnují různé metody teach-in, integrovaný barevný režim a variabilní nastavení senzoru a vyznačují se vysokou mírou uživatelské přívětivosti.

Kontrastní snímač detekuje ořezovou značku na pásovém materiálu

Kontrastní snímač KTS Prime

Kontrastní snímač KTS Prime

Senzor pro použití při vysokých rychlostech stroje

Kontrastní snímač KTM Prime

Kontrastní snímač KTM Prime

Senzor pro použití ve stísněných konstrukčních prostorech