microScan3 Pro versions offer you a maximum of flexibility.
Transparentní objekty
Detekce transparentních objektů jako průhledných plastových obalů, láhví ze skla nebo PET, ampulí, pipet a fólií.
Perforované objekty
Bezpečná detekce perforovaných objektů jako mřížových boxů nebo desek s plošnými spoji.
Kontrast, barva, luminiscence, lesk
Detekce různých optických vlastností objektů jako kontrastu, barvy, luminiscence nebo lesku a vzoru.
Rozměry a profily
Senzory a systémy zjišťují ze svých měřených dat rozměry nebo profily předmětů. Výsledky jsou prostřednictvím vhodného rozhraní poskytnuty k dalšímu zpracování v řídicím systému.
Kov v blízké oblasti
Bezkontaktní detekce kovových objektů všeho druhu, vyrobených z oceli, hliníku, mosazi, mědi nebo jiných kovů. Spínací vzdálenosti do 60 mm, také v prašném, znečištěném nebo mokrém prostředí.
Magnety
Bezkontaktní detekce permanentních magnetů přes neferomagnetické materiály, nezávisle na okolních podmínkách.
Tiskové značky a etikety
Detekce tiskových značek na fóliích nebo obalech a v tiskařském průmyslu. Detekce etiket z lesklých, kovových nebo transparentních materiálů na bílém, neprůhledném nebo barevném podkladovém materiálu.
Přeprava palet v těsné blízkosti bez nahromadění
Detekce a řízení toku produktů na dopravníkových pásech.
Detekce dvou vrstev
Detekce dvou vrstev různých materiálů, jako například papíru na papíru (detekce dvou listů), fólie na fólii nebo na sobě ležících kovových desek.
Úplnost a prázdné zásobníky
Na bázi dat zjištěných v senzoru nebo systému se rozpozná, zda jsou zásobníky nebo nádoby zcela naplněné nebo obsazené. Senzory nebo systémy rovněž dokážou zjistit, zda jsou zásobníky prázdné a lze je například znovu použít.
Related blog posts
South african natural gas distributor counts on SICK flow meters
FLOWgate™: The gate to ultrasonic gas flow measuring devices from SICK
Continuous measuring even in the event of mains voltage failure with PowerIn Technology™
Innovation in natural gas distribution
SOCAR Turkey: Reliable and safe operation of CNG stations thanks to FLOWSIC500
microScan3 Core versions are ideal for stationary applications.