Flexibilní jištění dveří a ochranných krytů

Blokovací zařízení s jištěním s RFID monitorováním

flexLock je vysoce flexibilní při najíždění a jištění vašich ochranných dveří a je necitlivý vůči prachu, nečistotám nebo vodě. Ať už se jedná o posuvné nebo křídlové dveře, s malým nebo velkým poloměrem zamykání ‒ flexLock lze jednoduše integrovat do vašeho stroje a rychle vyčistit.

Výběr produktů

Bezdotyková blokovací zařízení

Bezpečná řešení – odolná proti opotřebení a nenáročná na údržbu

Bezdotyková blokovací zařízení jsou pro vás optimálním řešením, pokud je přesné vedení ochranných dveří komplikované. Při bezpečném monitorování dveří nebo bezpečném monitorování pozice pracují téměř bez opotřebení a jsou nenáročná na údržbu – ať už se jedná o magnetická, indukční nebo RFID zařízení.

Více

Indukční blokovací zařízení

Bezpečné monitorování pozice do PL e

Pro bezpečné monitorování pozice, např. v aplikacích s automaticky řízenými vozíky, hrají kompaktní indukční blokovací zařízení od společnosti SICK rozhodující roli. Jsou nejen malé a rozmanité, ale fungují také bezkontaktně, a proto se téměř neopotřebují.

Výběr produktů

Bezpečné monitorování dveří a ochranných krytů

Vhodná řešení pro vaši aplikaci

Zabezpečení strojů může být rozmanité: dveře a západky jsou často nepostradatelné a musejí být bezpečně monitorovány. Tento úkol splňují magnetická blokovací zařízení nebo RFID blokovací zařízení s vysokou ochranou proti manipulaci a velkými tolerancemi vůči přesazení dveří.

Výběr produktů

Bezpečné sériové zapojení

Úspora času a nákladů díky nízké náročnosti zapojení

Pro vzájemné propojení ochranných zařízení u strojů se používá bezpečná senzorová kaskáda. Ta redukuje počet bezpečnostních vstupů u řídicího systému a náklady na zapojení. Pro kompaktní stroje a kombinovatelné moduly strojů nabízí společnost SICK řešení od těch jednoduchých až po složitá.

Více
Flexibilní jištění dveří a ochranných krytů
Bezdotyková blokovací zařízení
Indukční blokovací zařízení
Bezpečné monitorování dveří a ochranných krytů
Bezpečné sériové zapojení

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

328 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 328

Bezpečnostní ovládací přístroje
ES21
  • Systémový díl: Spínací člen
  • Provedení montáže: Vestavěná verze
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů: 2
  • Počet spínacích kontaktů: 0
  • Tlačítko nouzového zastavení (podsvícené): Ne
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní ovládací přístroje
ES21
  • Systémový díl: Kompletní přístroj
  • Provedení montáže: Nástavbová verze
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů: 2
  • Počet spínacích kontaktů: 1
  • Tlačítko nouzového zastavení (podsvícené): Ne
  • Ochranná manžeta: Ne
  • Ochrana před zaseknutím: Ano
  • Nápis „EMERGENCY STOP“: Ne
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní ovládací přístroje
ES21
  • Systémový díl: Tlačítko
  • Tlačítko nouzového zastavení (podsvícené): Ne
  • Ochranná manžeta: Ne
  • Ochrana před zaseknutím: Ano
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Blokovací zařízení s jištěním
i110 Lock
  • Princip blokování: Napětí pro zamčení
  • Zajišťovací síla FZh: 2.000 N
  • Detail způsobu připojení: Konektor M12, 8pinový
  • Bezpečné sériové zapojení: S Flexi Loop (s diagnostikou)
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů kontroly přidržování: 1
  • Počet spínacích kontaktů kontroly přidržování: 0
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů otvírání dveří: 2
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Blokovací zařízení s jištěním
i15 Lock
  • Princip blokování: Napětí pro odemknutí
  • Zajišťovací síla FZh: 1.500 N
  • Detail způsobu připojení: Vývodka kabelu, 1× M20
  • Bezpečné sériové zapojení: Žádné, jen samostatné zapojení (s diagnostikou)
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů kontroly přidržování: 1
  • Počet spínacích kontaktů kontroly přidržování: 0
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů otvírání dveří: 2
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Blokovací zařízení s jištěním
i15 Lock
  • Princip blokování: Napětí pro odemknutí
  • Zajišťovací síla FZh: 700 N
  • Detail způsobu připojení: Vývodka kabelu, 1× M20
  • Bezpečné sériové zapojení: Žádné, jen samostatné zapojení (s diagnostikou)
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů kontroly přidržování: 1
  • Počet spínacích kontaktů kontroly přidržování: 0
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů otvírání dveří: 2
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní ovládací přístroje
i150RP
  • Počet nucených rozpínacích kontaktů: 3
  • Počet spínacích kontaktů: 1
  • Detail způsobu připojení: Vývodka kabelu, 3× M20
  • Bezpečné sériové zapojení: Žádné, jen samostatné zapojení (s diagnostikou)
  • Maximální délka lanka: 75 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Blokovací zařízení s jištěním
MLP1
  • Upozornění: Sestává ze senzoru (1117628) a aktuátoru (1078199)
  • Kódování: Jednoznačné kódování
  • Detail způsobu připojení: Kabel s konektorem M12, 8pinový
  • Bezpečné sériové zapojení: S T-konektorem (bez diagnostiky), s Flexi Loop (s diagnostikou)
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 328

Výhody

Bezpečnostní úkoly, které řeší blokovací zařízení

Tam, kde je požadována bezpečnost osob i strojů, jsou blokovací zařízení nepostradatelným prvkem. Používají se pro zabezpečení pohyblivých ochranných krytů, snímání polohy nebezpečných pohybů a pro funkci bezpečného zastavení. Různé bezpečnostní úlohy vyžadují různá blokovací zařízení: elektromechanická a bezdotyková blokovací zařízení, blokovací zařízení s jištěním a bezpečnostní ovládací zařízení.

Optimální ochrana proti manipulaci díky technologii RFID

Pro bezpečnost osob definuje norma ČSN EN ISO 14119 opatření pro ochranu proti manipulaci, která závisejí na druhu a kódování blokovacího zařízení. Pro zamezení kritickým situacím, které vznikají při každém pokusu o manipulaci na ochranných zařízeních zabudovaných ve strojích, se používá technologie RFID. Nákladná konstrukční opatření u strojů tak nejsou nutná.
Velmi vysoká ochrana proti manipulaci

Pomocí vhodné varianty blokovacího zařízení s technologií RFID je dosaženo různých stupňů kódování. Při univerzálním kódování jsou akceptovány všechny aktuátory, při jednoznačném a permanentním kódování je akceptován jen předem naprogramovaný aktuátor, čímž je dosaženo vyššího stupně kódování.

Doporučený produkt STR1

Doporučený produkt flexLock

Doporučený produkt MLP1

Blokovací zařízení s jištěním a bezdotykové blokovací zařízení s technologií RFID

Vysoké ochrany proti manipulaci je dosaženo na základě jednoznačného nebo permanentního kódování blokovacího zařízení. Výrobci strojů proto nemusejí realizovat další montážní opatření. Odpadají tak náklady na skrytou montáž blokovacího zařízení, montáž mimo dosah pracovníka nebo přídavné aretační zařízení pro kontrolu plauzibility – to vám ušetří náklady.

Doporučený produkt STR1

Doporučený produkt flexLock

Bezdotyková blokovací zařízení – inteligentní řešení, odolná proti opotřebení a nenáročná na údržbu

Bezdotyková blokovací zařízení se hodí v případech, kdy je přesné vedení ochranného zařízení komplikované. Díky konstrukci odolné vůči opotřebení a nevyžadující náročnou údržbu mají dlouhou životnost. Kromě toho jsou odolné vůči otřesům a vibracím a poskytují vysokou ochranu proti manipulaci. Portfolio se dělí na tři oblasti: magnetické, RFID a indukční blokovací zařízení. Pro každý princip fungování jsou k dispozici provedení ve tvaru kvádru a válce.

Úlohy bezdotykových blokovacích zařízení

Bezpečné hlídání pozice

Indukční blokovací zařízení zaručují jednoduché a bezpečné monitorování pozice a oblasti. Přitom monitorují pohyblivé strojní součásti.

Blokovací zařízení fungují zcela bez opotřebení, bez speciálních aktuátorů. Jádrem principu jejich fungování je, že musejí pouze snímat kovový předmět. To může být např. kovový díl stroje, který blokovací zařízení přesně snímá poté, co se tento díl ocitne v předem definované pozici. Rozmanitost variant umožňuje montáž do všech typů strojů.

Doporučený produkt IME2S

Zabezpečení přístupu

Stroje a výrobní linky mají dveře a západky, které je nutné zabezpečit. Optimální zabezpečení přístupu zaručují bezdotyková blokovací zařízení, která poskytují vysokou toleranci vůči přesazení dveří. Magnetická blokovací zařízení a RFID blokovací zařízení jsou odolná vůči opotřebení, jsou nenáročná na údržbu a nabízejí vysokou ochranu proti manipulaci.

Doporučený produkt STR1

Blokovací zařízení s jištěním zamezují nekontrolovaným zásahům

Blokovací zařízení s jištěním bezpečně blokují ochranná zařízení a zamezují přístupu do oblastí, jež jsou zabezpečovány ochrannými zařízeními. Blokovací zařízení poskytují záruku, že osoby nemohou ochranná zařízení otevřít tak dlouho, dokud nejsou ukončené nebezpečné stavy, jako doběh strojů, nebo procesy strojů, které se nesmějí přerušit.

Varianty blokovacích zařízení s jištěním

Elektromechanická blokovací zařízení s jištěním jsou osvědčeným řešením pro aplikace, které vyžadují vysokou a spolehlivou blokovací sílu a nekladou vysoké nároky na úroveň vlastností nebo ochranu proti manipulaci.

Doporučený produkt i10 Lock

Magnetické blokovací zařízení s jištěním je efektivní řešení pro aplikace, které vedle bezpečnostní funkce vyžadují ochranu procesu. Blokovací zařízení s jištěním nabízí velmi vysokou bezpečnost pro monitorování dveří a díky silnému elektromagnetu navíc zajišťuje, že jsou ochranné dveře uzavřené a výrobní proces bez problémů běží.

Doporučený produkt MLP1

Blokovací zařízení s jištěním s kontrolou RFID kombinují vysokou a spolehlivou blokovací sílu s vysokou bezpečností technologie RFID – to znamená úroveň vlastností PL e a vysokou ochranu proti manipulaci.

Doporučený produkt flexLock

Síťové propojení ochranných zařízení pomocí bezpečné senzorové kaskády

Různé oblasti strojů vyžadují různá ochranná zařízení. Tato zařízení přesto mají stejný cíl: v případě nebezpečí nebo poruchy musejí zajistit bezpečné zastavení stroje. S rostoucí složitostí rostou také požadavky na integraci bezpečnostních senzorů do stroje. Velkou výzvou přitom je také bezpečně skloubit všechny bezpečnostní senzory dohromady. Řešení od společnosti SICK: bezpečná senzorová kaskáda.

Varianty bezpečné senzorové kaskády

Základní sériové zapojení

Pokud se používá jen několik senzorů a požadavky na ně jsou malé, například při výjimečné aktivaci, lze senzory s bezpotenciálovými kontakty vzájemně propojit pomocí fixního zapojení v sériovém zapojení – jednoduše cenově výhodné řešení.

Doporučený produkt RE1

Bezpečné sériové zapojení v rozvaděči

Chceme-li se sériovým zapojením redukovat počet bezpečnostních vstupů na bezpečnostní jednotce, ale zároveň využívat také diagnostiku, je vhodným řešením sériové zapojení blokovacích zařízení v rozvaděči. Diagnostické výstupy lze připojit jednotlivě, polovodičové výstupy vyhodnocovat společně.

Doporučený produkt STR1

Jednoduché sériové zapojení s T-konektorem

Sériové zapojení s T-konektorem je řešení pro senzory s polovodičovými výstupy. Nabízí velmi vysokou bezpečnost a snadné zapojení pomocí zástrčky M12 a T-konektoru.

Doporučený produkt STR1

Flexibilní sériové zapojení s Flexi Loop

Flexibilním řešením pro bezpečnou senzorovou kaskádu až s 32 blokovacími zařízeními je Flexi Loop − díky samostatnému monitorování do úrovně vlastností PL e. Podrobná diagnostika umožňuje rychlé odstranění chyb. Zapojení se provádí jednoduše pomocí připojovací techniky M12.

Doporučený produkt Flexi Loop

Ke stažení