Přehled
Blokovací zařízení s jištěním monitorované RFID s vysokou ochranou proti manipulaci
Blokovací zařízení s jištěním TR110 Lock představuje kombinaci předností osvědčených technologií: vysokou ochranu proti manipulaci na základě technologie RFID pro kontrolu aktuátoru a vysokou robustnost a spolehlivost mechanického blokování. Polovodičové výstupy (OSSD) s vlastním monitorováním zajišťují díky PL e (EN ISO 13849) maximální bezpečnost – jak pro kontrolu dveří, tak i pro kontrolu jištění. Volitelné odblokování únikových cest umožňuje odjištění blokovacího zařízení s jištěním z nebezpečného prostoru. Varianty s dvěma osvětlenými tlačítky umožňují aktivaci řídicích signálů jako např. požadavku dveří nebo resetování přímo na blokovacím zařízení.
Stručný přehled
- Úroveň vlastností PL e pro kontrolu dveří a zámku (norma EN ISO 13849)
- Zajišťovací síla: až 3 900 N
- Aktuátor s vysokým stupněm kódování (norma EN ISO 14119)
- Třída krytí: IP 67, IP 69K
- Varianty na principu napětí pro zamčení nebo odemknutí
- Tři směry ovládání
- Volitelné odblokování únikových cest
- Varianty se dvěma osvětlenými tlačítky