Přehled
RFID blokovací zařízení s magnetickým jištěním pro ochranu procesu
Blokovací zařízení MLP1 s magnetickým blokováním je účinné řešení pro aplikace, které vedle bezpečnostní funkce vyžadují ochranu procesu. RFID blokovací zařízení monitoruje svoje polovodičové výstupy, a zaručuje tak vysokou bezpečnost při monitorování dveří. Silný elektromagnet navíc zajišťuje, aby ochranné dveře zůstaly zavřené a výrobní proces se nepřerušil. Kombinace těchto dvou technologií odolných vůči opotřebení nabízí vysokou toleranci vůči přesazení dveří a zvyšuje využitelnost stroje. Inovativní koncept montáže a ploché aktuátory MLP1 umožňují jednoduchou integraci do designu stroje.
Stručný přehled
- Aktuátor s nízkým nebo vysokým stupněm kódování
- Magnetická blokovací síla: 500 N, zadržovací síla: 25 N
- PL e, kategorie 4 (ČSN EN ISO 13849), SIL 3 (ČSN EN 61508) pro monitorování dveří
- Tolerance přesazení: ± 5 mm
- Třída krytí: IP 67
- Standardizovaná nebo integrovaná montáž
- Varianty se dvěma zástrčkami M12 pro snadné kaskádování