Blokovací zařízení s jištěním monitorované pomocí RFID s poloměrem ovládání 180°
Blokovací zařízení s jištěním flexLock s RFID monitorováním se vyznačuje plynulým poloměrem ovládání 180°. Nabízí tak vysokou míru flexibility pro bezpečné jištění dveří a klapek – a to i při malých poloměrech dveří. Jasně viditelné LED ukazují stav přístroje ze všech úhlů pohledu. Otevřená hlava blokovacího zařízení a zaoblené pouzdro flexLock umožňují snadné čištění. Vysoká tolerance posunu navíc zajišťuje snadnou montáž a vysokou využitelnost zařízení i při snížení dveří. Varianty pro ochranu osob nebo procesů jsou vhodné pro použití v široké škále aplikací až do PL e. Volitelné únikové odblokování umožňuje odblokování blokovacího zařízení z nebezpečného prostoru.
Stručný přehled
Inovativní design: otevřená hlava blokovacího zařízení s poloměrem ovládání 180°, zaoblené pouzdro, jasné LED (viditelné ze tří stran)
PL e pro monitorování dveří a blokovacího zařízení s volitelným nízkým nebo vysokým kódováním
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Blokovací zařízení s jištěním flexLock vás přesvědčí inovativním zaobleným designem pouzdra a díky plynulému poloměru ovládání 180° se hodí také u menších poloměrů dveří. Malá minimální vzdálenost mezi více přístroji navíc umožňuje rychlou integraci do stroje.
Bez ohledu na to, zda jde o kyvadlové dveře, posuvné dveře nebo klapku: otevřená zajišťovací hlava s poloměrem ovládání 180° nabízí snadné přizpůsobení vlastnostem vašeho ochranného zařízení.
Vyberte si ze dvou variant aktuátoru: flexibilní aktuátor s odpruženým jazýčkem v případě nepřesného vedení dveří, nebo tuhý aktuátor s možností bočního najíždění.
Tolerance seřízení ± 3 mm umožňuje rychlou montáž a spolehlivé jištění vašeho ochranného zařízení, také při přesazení dveří.
Flexibilita spínačů a aktuátorů ‒ usnadnění pro integraci do vašich strojů
Hospodárná úspora času
Méně poruch, méně prostojů, krátké cykly údržby ‒ také v náročných okolních podmínkách s vysokými hygienickými standardy. flexLock je produkt, kterému nemůže ublížit špína, pokles dveří ani časté čištění.
Ochranná třída IP67 a IP69K, stejně jako vysoká chemická odolnost: flexLock lze snadno a rychle vyčistit, protože nemá velké drážky ani otvory.
Jasné, ze tří stran viditelné LED umožňují snadné rozpoznání stavu a rychlou diagnostiku.
Žádné rušení vnějšími vlivy ‒ přínos pro využitelnost vašeho stroje
Spolehlivá kontrola přístupu
flexLock dosahuje při monitorování dveří a zajištění vysoké bezpečnosti díky úrovni vlastností e. Profitujte z vysokého kódování aktuátoru s technologií RFID a ušetřete tak náklady na další opatření na ochranu proti manipulaci.
Nízké nebo vysoké kódování RFID transpondéru v aktuátoru pro vás otevírá všechny možnosti ochrany proti manipulaci podle normy ČSN EN ISO 14119.
Nelze překonat: vysoká přídržná síla až 3 150 N zajistí, aby dveře zůstaly bezpečně a spolehlivě zajištěné až do doby, když už nehrozí žádné nebezpečí pro člověka nebo výrobní proces.
Volitelné odblokování únikových cest umožňuje ochranu osob v aplikacích s účinkem na celé tělo. Pokud se osoba u běžícího stroje omylem vyskytne v nebezpečném prostoru, může zevnitř odblokovat jištění a stroj se zastaví.
Vysoké kódování a vysoká přídržná síla ‒ vše pro vaši bezpečnost
Optimální tok výroby bez nebezpečí
Ne všechny stroje lze v případě plánovaného přístupu okamžitě zastavit. V případě doběhu mohou pro pracovníky vzniknout nebezpečné situace. flexLock zajišťuje ochranná zařízení tak dlouho, dokud nejsou ukončeny nebezpečné stavy a probíhající výrobní procesy ‒ pro bezpečnou práci a menší výskyt zmetků.
Bezpečné jištění ‒ pro optimální ochranu osob a procesu