Přehled
Malé RFID blokovací zařízení pro monitorování dveří s ochranou proti manipulaci
RFID blokovací zařízení STR1 má kontrolované polovodičové výstupy (OSSD) a lze je bezpečně zapojit jednotlivě nebo do série.
Používá se v aplikacích, u nichž je vyžadována vysoká ochrana proti manipulaci. STR1 je k dispozici s třemi druhy kódování. Univerzálně kódované senzory akceptují všechny aktuátory. U jednoznačně kódovaných a permanentně kódovaných variant se musí aktuátor naprogramovat. Poté akceptuje spínač STR1 již jen tento aktuátor.
Senzor má tři aktivní senzorové plochy. K dispozici jsou čtyři různě velké aktuátory. STR1 tak nabízí velmi vysokou flexibilitu při montáži.
Stručný přehled
- Pracovní oblast do 14 mm
- Malé pouzdro s flexibilními možnostmi montáže
- Možnost aktivace senzoru ze tří stran
- K dispozici jsou čtyři různé aktuátory
- Univerzálně kódované, jednoznačně kódované a permanentně kódované senzory
- PL e (ČSN EN ISO 13849), SIL3 (ČSN EN 61508)
- Možnost bezpečné senzorové kaskády až 30 senzorů