Kompaktní magnetické blokovací zařízení pro bezkontaktní monitorování dveří
Magnetické bezpečnostní spínače RE2 jsou vybaveny antivalentními spínacími/rozpínacími kontakty nebo ekvivalentními spínacími kontakty, které jsou přímo ovládány kódovanými magnetickými aktuátory. Magnetické bezpečnostní spínače se používají v oblastech se silným znečištěním. Vyznačují se snadným čištěním a splňují také přísné hygienické normy. Princip fungování umožňuje větší tolerance, proto se hodí k použití tam, kde je přesné vedení ochranného zařízení komplikované.
Stručný přehled
Pracovní oblast do 9 mm
2 nebo 3 kontakty
Do úrovně vlastností PL e (norma EN ISO 13849)
Senzory s konektorem nebo připojeným kabelem
LED indikace stavu (RE27)
Konektor M12 kompatibilní s Flexi Loop (v závislosti na variantě)
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Spolehlivé fungování pro bezkontaktní monitorování dveří
Magnetické blokovací zařízení RE2 slouží k monitorování dveří a západek do IP 67. Zaujme dlouhou životností, konstrukcí se sníženým opotřebením, nízkou potřebou údržby a prostorově úspornou montáží. RE2 současně nabízí spolehlivé fungování také v nepříznivých okolních podmínkách, jako je např. silné znečištění.
Nízká potřeba údržby a snadné čištění
Princip fungování se sníženým opotřebením zajišťuje delší cyklus údržby a vyšší využitelnost stroje.
RE2 nemá drážky ani otvory, takže jej lze velmi snadno čistit a hodí se pro použití u dveří a západek do IP 67 a v silně znečištěných oblastech.
Vysoká využitelnost stroje díky principu fungování se sníženým opotřebením: bezdotykové blokovací zařízení RE2
Do úrovně vlastností PL e se zvýšenou ochranou proti manipulaci
Díky vysoké toleranci vůči nepřesnému pohybu dveří je zařízení RE2 použitelné pro všechny posuvné a výkyvné dveře a zajišťuje maximální využitelnost stroje. Prostřednictvím speciálních funkčních bloků v bezpečnostní jednotce může zařízení RE2 dosáhnout úrovně vlastností PL e podle ČSN EN ISO 13849, a navíc poskytuje vyšší ochranu proti manipulaci.
Zařízení RE2 je díky svému magnetickému principu fungování více zabezpečeno před manipulací než elektromechanická blokovací zařízení a pomáhá výrazně snížit riziko úrazu.
Ve spojení s vhodným bezpečnostním modulem v řídicí jednotce může RE2 dosáhnout úrovně vlastností PL e.
Magnetické blokovací zařízení RE2 kombinuje zdokonalenou ochranu proti manipulaci s nejlepším výkonem