Přehled
Malé magnetické blokovací zařízení pro bezkontaktní monitorování dveří
Magnetické bezpečnostní spínače RE1 jsou vybaveny buď antivalentními spínacími/rozpínacími kontakty, nebo ekvivalentními spínacími kontakty, které jsou přímo ovládány kódovanými magnetickými aktuátory. Magnetické bezpečnostní spínače se používají v oblastech se silným znečištěním. Vyznačují se snadným čištěním a splňují také přísné hygienické normy. Princip fungování umožňuje větší tolerance, proto se hodí k použití tam, kde je přesné vedení ochranného zařízení komplikované.
Stručný přehled
- Pracovní oblast do 7 mm
- 2 nebo 3 kontakty
- Do úrovně vlastností PL e (norma EN ISO 13849)
- Senzory s konektorem nebo připojeným kabelem
- Konektor M12 kompatibilní s Flexi Loop (v závislosti na variantě)