Malý, kvádrový indukční blokovací zařízení pro monitorování pozice
Indukční blokovací zařízení produktové řady IQB2S se používají pro bezpečné monitorování pozice a oblasti. Díky velmi kompaktní konstrukci a nejrůznějším variantám připojení nabízejí optimální integraci do konstrukce stroje. IQB2S pracuje bezkontaktně a je odolné vůči opotřebení. Pro svoje monitorovací úkoly nepotřebují indukční blokovací zařízení žádný samostatný aktuátor. Daleko více se obecně aktivují pomocí kovů, například na strojích. IQB2S lze prostřednictvím výstupních spínacích prvků s vlastním monitorováním (OSSD) připojit k řešení řídicí jednotky a umožňuje díky PL d (ČSN EN ISO 13849) vysokou bezpečnost.
Stručný přehled
Kvádrový konstrukční tvar: 12 mm × 26 mm × 40 mm
Oblast odezvy: 4 mm
Dva bezpečnostní výstupní spínací prvky OSSD
Třída krytí: IP 67
Teplotní rozsah –25 °C až +70 °C
Robustní pouzdro VISTAL®
Do úrovně vlastností PL d (ČSN EN ISO 13849)
Varianty připojení: zástrčka M8, kabel nebo kabel se zástrčkou M12
 
Discover our broad portfolio of inductive proximity sensors for non-safety-related applications
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Díky kompaktní konstrukci lze IQB2S prostorově úsporně integrovat bez přídavného montážního přípravku téměř do jakéhokoli stroje. Nepotřebuje pro bezpečnou detekci pozice a přítomnosti žádný speciální aktuátor, pouze bezkontaktní aktivaci kovem, což výrazně snižuje náklady na montáž. Robustní pouzdro VISTAL®, které je kompletně zhotovené z plastu, a třída krytí IP 67 zajišťují maximální bezpečnost procesu.
Kompaktní a rychle připraveno k provozu
Díky úzkému, kompaktnímu formátu, který není větší než krabička zápalek, najde IQB2S své místo v jakémkoli designu stroje.
Dva otvory, dva šrouby: více toho k montáži IQB2S na stroj nepotřebujete. Šablona otvorů na blokovacím zařízení umožňuje rychlé zaměření tohoto zařízení.
Kompaktní pro jakékoliv prostředí strojů: bezdotykové blokovací zařízení IQB2S
Podmanivé funkce
IQB2S ručí za spolehlivou detekci kovových částí strojů. Díky bezkontaktnímu principu fungování nedochází téměř k žádnému opotřebení a není vyžadována častá údržba. Absence slepé zóny a přesný spínací bod přitom umožňují rychlé seřízení. Díky dvěma výstupům OSSD s testovacímu pulzy detekuje toto blokovací zařízení spolehlivě zkraty, a zaručuje tak vysokou bezpečnost do úrovně vlastností PL d.
Velká tolerance pro vysokou produktivitu
IQB2S zajišťuje díky absenci slepé zóny a vysoké odolnosti vůči otřesům a vibracím vysokou využitelnost stroje.
IQB2S vykazuje velkou toleranci vůči odchylkám. Navíc funguje bezkontaktně a bez opotřebení – stejně jako indukční blokovací zařízení IME2S.
Indukční blokovací zařízení IQB2S nabízí přesný spínací bod pro rychlé seřízení.