Přehled
Indukční blokovací zařízení válcového tvaru pro monitorování pozice
Indukční blokovací zařízení produktové řady IME2S se používají pro bezpečné monitorování pozice a oblasti. Díky velmi kompaktní konstrukci a nejrůznějším variantám připojení nabízejí optimální integraci do konstrukce stroje. IME2S pracuje bezkontaktně a je odolné vůči opotřebení. Pro svoje monitorovací úkoly nepotřebují indukční blokovací zařízení žádné samostatné aktuátory. Daleko více se obecně aktivují pomocí kovů, například na strojích. Blokovací zařízení připouštějí díky velkému aktivačnímu rozsahu montážní tolerance, čímž je usnadněna montáž a seřízení. IME2S lze prostřednictvím digitálních výstupů s vlastním monitorováním (OSSD) připojit k řešení řídící jednotky a umožňuje díky PL d (ČSN EN ISO 13849) vysokou bezpečnost.
Stručný přehled
- Konstrukční typy: M12 až M30
- Zvýšené oblasti odezvy: 4 mm až 15 mm
- Dva bezpečnostní výstupní spínací prvky OSSD
- Stupeň krytí: IP67
- Teplotní rozsah –25 °C až +70 °C
- Poniklované mosazné pouzdro, aktivní plocha z plastu
- Do úrovně vlastností PL d (ČSN EN ISO 13849)
- Varianty připojení: zástrčka M12, kabel nebo kabel se zástrčkou M12