Bezpečnostní systémy pro roboty

Otevřený přístup pro bezpečnou produktivitu

Funkční bezpečnost zajišťuje produktivní interakci mezi člověkem a robotem. Bezpečnostní systémy od společnosti SICK umožňují volný přístup do pracovní oblasti, a zajišťují tak efektivní pracovní procesy s nízkými prostoji.

Více

Bezpečnostní systémy pro tok materiálu

Inovativní řešení pro zabezpečení přístupu

Plynulý tok materiálu umožňuje efektivní procesy v moderních výrobních a logistických zařízeních. Klíčovým faktorem jsou přitom inteligentní bezpečnostní řešení. Najděte si vhodný bezpečnostní systém pro produktivní zabezpečení přístupu.

Více

Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR

Spolehlivé zabezpečení pro produktivní logistické procesy

Mobilní platformy jsou základem moderních výrobních a logistických hal. Využijte pro flexibilní zabezpečení vašich vozidel spolehlivé a cenově výhodné bezpečnostní systémy od společnosti SICK. Jsou přizpůsobeny vašim požadavkům a zajišťují hospodárný provoz v souladu s normami.

Více

Bezpečnostní řešení na klíč

Vše od jednoho dodavatele: od projektování až po přejímku

Hledáte bezpečné, produktivní a na míru šité kompletní řešení? Zde naleznete kompletní program: společnost SICK za vás převezme celý projekt – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.

Více
Bezpečnostní systémy pro roboty
Bezpečnostní systémy pro tok materiálu
Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Bezpečnostní řešení na klíč

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

101 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 101

Bezpečnostní laserové skenery, Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: EFI-pro
  • Dosah ochranného pole: 5.5 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 128
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery, Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – EFI-pro
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: EFI-pro
  • Dosah ochranného pole: 5.5 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery, Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – EFI-pro
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: EFI-pro
  • Dosah ochranného pole: 4 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery, Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: EFI-pro
  • Dosah ochranného pole: 4 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 128
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery, Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – EFI-pro
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: EFI-pro
  • Dosah ochranného pole: 9 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery, Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System, microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Pro – EFI-pro
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: EFI-pro
  • Dosah ochranného pole: 9 m
  • Snímací dosah ochranného pole proti kolizím: 19 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 128
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní systémy pro automatizovaný tok materiálu
Safe Entry Exit
  • Varianta: Varianta Flexi Soft
  • Obsah dodávky: Software, provozní návod, příklad zapojení a soubor SISTEMA
  • Upozornění: With purchase, you accept the product description available under Downloads > Documentation in connection with the General Terms and Conditions for the Supply of Software Products (AVB Software SICK).
  • Systémové požadavky: Systém vyžaduje elektrické snímací ochranné zařízení typu 4. Projektový soubor vyžaduje Flexi Soft hlavní modul FX3-CPUx (verze: 4.0 nebo vyšší), Flexi Soft I/O moduly FX3-XTIO (verze: 3.0 nebo vyšší) a Flexi Soft Designer (verze: 1.9.4 nebo vyšší).
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní systémy pro roboty
Safe Robotics Area Protection
  • Varianta: sBot Speed – YA
  • Typ produktu: Systém (hardware a software)
  • Řízení robotu: Yaskawa: DX200, YRC1000, YRC1000micro
  • Proces zastavení robota: Se snížením rychlosti
  • Opětovný rozběh robota: Automaticky
  • Typ bezpečnostní jednotky: Programovatelný
  • Rozhraní: Diskrétní I/O
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 101

Výhody

Bezpečnostní systémy pro roboty – jednoduché a účinné zabezpečení

Zajistěte bezpečnost a produktivitu volně přístupných robotů pomocí bezpečnostních systémů Safe Robotics Area Protection. S variantami systému sBot Speed a sBot Speed CIP roboti dynamicky sníží rychlost, jakmile se k nim přiblíží člověk – až do bezpečného zastavení. Zamezíte tak zbytečným prostojům stroje. Varianta systému sBot Stop naopak iniciuje bezpečné zastavení, jakmile do nebezpečného prostoru vstoupí osoba. Pro bezproblémové pokračování vašich procesů mají všechny varianty systému automatický opětovný rozběh.

sBot Speed

Redukujte prostoje díky snížení rychlosti. Speciální varianty k dispozici pro roboty od společnosti Yaskawa a Universal Robots.

Přednosti sBot Speed

sBot Speed CIP

Integrujte rychle a bezpečně vašeho robota od firmy FANUC nebo KUKA díky EtherNet/IP™ CIP Safety™. Obzvláště vhodné pro robotické aplikace s přístupem zezadu.

Přednosti sBot Speed CIP

sBot Stop

Využijte výhody jednoduchého řešení pro okamžitý automatický opětovný rozběh.

Přednosti sBot Stop

Bezpečnostní systémy pro tok materiálu – inteligentní řešení pro efektivní procesy

Pomocí bezpečnostních systémů pro automatizovaný tok materiálu s certifikací TÜV zabezpečíte přístupy ke stanicím pro předávání materiálu. Systémy se skládají z hardwaru, softwaru a integračních pomůcek pro instalaci, uvedení do provozu a údržbu. Tato interakce umožňuje dosáhnout produktivního rozlišení osob od materiálu i ve složitých aplikacích.

Safe Portal

Zabezpečte kontinuálně tok materiálu vašich zařízení. Safe Portal využívá bezpečnostní laserové skenery s vertikálním zaměřením ochranných polí.

Detaily produktu Safe Portal

Safeguard Detector

Ušetřete čas a náklady díky inteligentnímu senzorovému řešení. Safeguard Detector zabezpečuje přísun materiálu k balicím strojům.

Detaily produktu Safeguard Detector

Safe Entry Exit

Zůstaňte flexibilní a zároveň šetřete místem. Safe Entry Exit zvyšuje produktivitu díky eliminaci mutingových senzorů.

Detaily produktu Safe Entry Exit

Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR – zrychlete svoje procesy.

Vysoká produktivita vzniká díky zamezení kolizím a prostojům. Tento jednoduchý princip platí pro všechny mobilní platformy pro použití v interiéru i venkovním prostředí. Využijte bezpečnostní systémy se spolehlivou senzorikou a inteligentním softwarem pro vaše logistické procesy. Je důležité, aby vozidla přizpůsobovala rychlost jízdy situaci: v zatáčkách, při objíždění překážek nebo za deště a na sněhu.

Safe AGV Easy

Využijte výhody jednoduchého a ekonomického bezpečnostního systému pro vaše AGV a AGC.

Detaily produktu Safe AGV Easy

AGV Dynamic Weather Assist

Zvyšte využitelnost AGV venku díky přizpůsobení rychlosti v závislosti na počasí.

Detaily produktu AGV Dynamic Weather Assist

Safe EFI-pro System

Používejte inteligentní a intuitivně konfigurovatelné funkce pro vysokou produktivitu při náročných úkolech.

Detaily produktu Safe EFI-pro System

Bezpečnostní systémy pro venkovní automatizaci – překonání hranic možností

Objevte nové možnosti pro optimalizaci procesů a využití ploch s bezpečnou venkovní automatizací. Díky robustnímu hardwaru a inteligentnímu softwaru zamezíte prostojům i při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Bezpečnostní systém AGV Dynamic Weather Assist zvyšuje produktivitu vašich vozidel venku díky přizpůsobení rychlosti v závislosti na počasí.

Více informací o AGV Dynamic Weather Assist

Ke stažení