Přehled
Větší využitelnost AGV díky přizpůsobení rychlosti v závislosti na počasí
Bezpečnostní systém AGV Dynamic Weather Assist zvyšuje využitelnost automaticky řízených vozíků (AGV) při dešti a sněžení. Skládá se z bezpečnostního laserového skeneru outdoorScan3, bezpečnostní jednotky Flexi Soft a softwarového funkčního bloku. Pomocí funkčního bloku přepíná bezpečnostní laserový skener svoje ochranná pole automaticky v závislosti na počasí, a umožňuje tak kontinuální provoz AGV – i při silném dešti nebo sněžení. Namísto zastavení jedou automaticky řízené vozíky poté jen pomaleji než při slunečném počasí. Výhody: zamezí se tak neplánovanému zastavení vozidel a tím i počasím podmíněnému přerušení toku materiálu a šetří se tak brzdy a mechanika AGV.
Stručný přehled
- Bezpečnostní systém pro automatické přepínání ochranných polí skeneru outdoorScan3 v závislosti na počasí
- Komunikace mezi bezpečnostním laserovým skenerem a bezpečnostní jednotkou na bázi EtherNet/IPTM
- Softwarový funkční blok lze dodatečně integrovat do jednotky Flexi Soft a skeneru outdoorScan3, takže se hodí pro jejich dovybavení