Přehled
Materiál jako přirozené ochranné zařízení
Použitím modulárního bezpečnostního systému Safeguard Detector lze zvýšit bezpečnost a produktivitu balicích strojů. Safeguard Detector se skládá ze dvou difuzních snímačů MultiPulse a bezpečnostní jednotky Flexi Soft nebo bezpečnostního vyhodnocovacího modulu UE410-SD. Safeguard Detector bezpečně rozpozná, zda se pohyblivý ochranný kryt nachází v předem definované pozici, např. balicí materiál v zásobníku kartonů u balicích strojů. Je-li zásobník kartonů dostatečně naplněný balicím materiálem, nelze sahat do nebezpečného prostoru běžícího stroje.
Stručný přehled
- Certifikováno do SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
- Vysoce disponibilní senzory v miniaturním pouzdru
- Bezpečná detekce objektů s remisí od 6 % do 90 %
- Detekční vzdálenost: maximálně 100 mm
- Ochrana před manipulací díky vymaskování pozadí a popředí
- Logické vyhodnocení redundantních signálů senzorů