Bezpečnostní systémy pro AGV a AMR
Safe EFI-pro System
Bezpečné síťové propojení v produktivní interakci
Vaše výhody
Optimální interakce v bezpečnostním systému: síťové propojení bezpečnostních senzorů, bezpečnostní jednotky a aktuátorů připojených prostřednictvím Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
Rychlé, intuitivní uvedení do provozu: Safety Designer pro konfiguraci systémových komponentů od firmy SICK a inteligentní připojovací technika
Bezpečná produktivita: kombinace bezpečného sledování pohybu, simultánního monitorování ochranného pole a rozšířené integrace sítě
Optimalizované procesy: rozsáhlé možnosti diagnostiky prostřednictvím softwaru Safety Designer a data prostřednictvím Ethernetu od provozní úrovně až po cloud
Bezpečnost investice: progresivní technologie průmyslového Ethernetu
Systém Safe EFI-pro představuje důslednou inovaci úspěšného rozhraní EFI a umožňuje inteligentní zabezpečení automaticky řízených vozíků, robotů a dalších náročných aplikací. Síťová technologie EFI-pro na bázi průmyslového Ethernetu umožňuje rychlou výměnu a přenos zabezpečených a nezabezpečených dat na všech komunikačních úrovních. Centrální součástí je komunikační brána EFI-pro. Zaručuje rychlé a bezpečné síťové propojení s inovativními řešeními senzorů od společnosti SICK a rovněž přímou implementaci řídicích systémů robotů prostřednictvím EtherNet/IPTM CIP SafetyTM do bezpečnostní jednotky Flexi Soft. Systém Safe EFI-pro tak tvoří rozhodující modul pro realizaci I4.0.
Stručný přehled
Bezpečná síťová technologie na bázi průmyslového Ethernetu
Konfigurace pomocí softwaru Safety Designer
Bezpečná integrace až 6 bezpečnostních laserových skenerů
Bezpečná integrace řídicích systémů robotů prostřednictvím Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
Integrované bezpečné sledování pohybu
Simultánní monitorování až 48 ochranných polí
 
Rovnocenná spolupráce
Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání. Více informací...
Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.
Systém Safe EFI-pro kombinuje modulární bezpečnostní jednotku Flexi Soft osvědčenou v praxi s bezpečnostním laserovým skenerem microScan3 – EFI-pro. Bezpečná přístrojová komunikace přes komunikační bránu EFI-pro přitom umožňuje rychlé a snadné propojení systémových komponent do sítě. Přes EtherNet/IP™ CIP Safety™ lze bezpečně připojit aktuátory jiných výrobců, např. řídicích jednotek robotů.
Modulární bezpečnostní jednotka Flexi Soft s komunikační bránou EFI-pro zajišťuje inteligentní propojení systémových komponent do sítě.
Bezpečnostní laserový skener microScan3 je díky inovativní technologii skenování safeHDDM® výjimečný v každém ohledu.
Přes EtherNet/IP™ CIP Safety™ lze do bezpečnostního systému bezpečně připojit např. řídicí jednotky robotů.
Bezpečné síťové propojení přes EFI-pro zaručuje optimální souhru v bezpečnostním systému, a umožňuje tak využít inovativní senzorové funkce v náročných bezpečnostních aplikacích.
Bezpečná produktivita
Až šest bezpečnostních laserových skenerů microScan3 lze zapojit do sítě pro adaptivní a bezpečné snímání okolí. Každý přístroj nabízí až osm simultánně monitorovatelných ochranných polí a až 128 monitorovacích případů. Společně s funkcí Safe Motion Control bezpečnostní jednotky Flexi Soft tak lze monitorovací případy dynamicky přizpůsobit příslušné monitorované oblasti – pro maximálně produktivní spolupracující stroje.
Více funkcí pro náročné bezpečnostní aplikace
Dynamické přepínání monitorovacích případů např. v závislosti na rychlosti a úhlu natočení automaticky řízeného vozíku
Simultánně monitorovatelná ochranná pole pro efektivní, adaptivní chování robotů
Mobilní roboty se Safe EFI-pro System při použití
Využijte rozšířené funkce pro vyšší produktivitu při rozsáhlém monitorování bezpečnosti.
Časově a cenově výhodná konfigurace a uvedení do provozu
Uvedení systémových komponentů do provozu je s projektovacím nástrojem Safety Designer snadné a rychlé. Díky funkci drag and drop je síťové zapojení mezi bezpečnostní jednotkou a bezpečnostním senzorem bleskurychlé. Inteligentní připojovací technika ve formě standardizovaných zástrček a použití průmyslového Ethernetu (IEEE 802.3) přitom snižují náklady na kabelové propojení.
Intuitivní projektovací nástroj a snížené náklady na kabelové propojení
Bezlicenční a intuitivní projektovací nástroj Safety Designer pro konfiguraci a diagnostiku systémových komponentů
Safety Designer automaticky detekuje všechny přístroje. Síťové zapojení se provádí jednoduše pomocí funkce drag and drop
Rychlé kabelové propojení systémových komponentů díky standardizované technologii Ethernetu
Konfigurace systémových komponentů pomocí intuitivního projektovacího nástroje Safety Designer a kabelové zapojení prostřednictvím průmyslového Ethernetu (IEEE 802.3) zajišťují časově a cenově výhodné uvedení do provozu.
Optimalizované procesy
Rozsáhlé možnosti diagnostiky – data až po cloud
Rychlá analýza, např. prostojů strojů, díky rozsáhlým možnostem diagnostiky v aplikaci Safety Designer
Prostřednictvím dalších nezabezpečených komunikačních bran probíhá integrace do všech běžných sběrnicových systémů
Transport procesních a diagnostických dat až po cloud umožňuje centrální analýzu a optimalizaci procesů
Optimalizujte své procesy díky rozsáhlým možnostem diagnostiky v aplikaci Safety Designer a díky kontinuální využitelnosti dat až po cloud.