Efektivita ve výrobních a logistických zařízeních

Přesvědčivě inteligentní – deTem4 A/P

Výzvou je dosažení vysoké účinnosti ve výrobních závodech při zachování flexibility. Produkt deTem4 A/P tento problém řeší a umožňuje rychlé uvedení do provozu. Vícepaprsková bezpečnostní světelná mříž zajišťuje účinné zabezpečení přístupu a bezpečné odlišení osob od materiálu.

Výběr produktů

Bezpečně, inteligentně a efektivně

Automatizace s inteligentními bezpečnostními senzory

Inteligentní senzory od společnosti SICK umožňují díky efektivní komunikaci stabilní procesy, flexibilitu a transparentnost. Prostřednictvím rozhraní IO-Link přitom získáte kontinuální informace o stavu vašich přístrojů, což optimalizuje diagnostiku a zvyšuje využitelnost zařízení. To pro vás znamená: zvýšení efektivity, větší flexibilitu a lepší plánování údržby zařízení.

Více

Bezpečné pro vysokotlaké čištění

Bezpečné v oblasti potravin a nápojů

Pro bezpečné procesy hygienického balení a čištění musí bezpečnostní světelné závory splňovat velmi odlišné požadavky. Při výrobě a zpracování potravin splňují optoelektronické snímače požadované hygienické normy a přesvědčují svou těsností. Společnost SICK nabízí bezpečnostní světelné závory z robustního a snadno čistitelného materiálu, které splňují požadavky třídy krytí IP69K.

Více

Zrcadlové a přístrojové sloupky

Chytré příslušenství pro zabezpečení přístupu a oblasti

Takto ušetříte náklady a budete pracovat rychle: přístrojové sloupky od společnosti SICK můžete snadno a stabilně namontovat přišroubováním do podlahy. S méně aktivními bezpečnostními světelnými závorami a rychle instalovanými zrcadlovými sloupky lze realizovat zabezpečení z více stran.

Více
Efektivita ve výrobních a logistických zařízeních
Bezpečně, inteligentně a efektivně
Bezpečné pro vysokotlaké čištění
Zrcadlové a přístrojové sloupky

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

22 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 22

S bezpečností k vyšší efektivitě
  • Smart Sensor: diagnostická data prostřednictvím rozhraní IO-Link nebo NFC a SICK Safety Assistant App
  • Kompaktní pouzdro, standardizovaná připojovací technika, kompatibilní příslušenství
  • Integrovaná seřizovací pomůcka se stavovými LED přímo na přístroji
  • Konfigurace všech funkcí bez softwaru
  • Varianty pro prostředí s nebezpečím výbuchu a s třídou krytí IP 69K

Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní zabezpečení stroje pro aplikace typu 2
  • BluePilot: optická seřizovací pomůcka
  • Smart Sensor: efektivní komunikace s rozhraním IO-Link
  • Velmi robustní pouzdro VISTAL®
  • Třída krytí IP 66, IP 67 a IP 69K
  • Typický snímací dosah až 50 m
  • Typ světla: IR světlo a viditelné červené světlo
  • Standardizované připojovací a montážní systémy
  • Typ 2, PL c, SIL1
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní zabezpečení stroje pro aplikace typu 2
  • BluePilot: optická seřizovací pomůcka
  • Smart Sensor: efektivní komunikace s rozhraním IO-Link
  • Velmi robustní pouzdro VISTAL®
  • Třída krytí IP 66, IP 67 a IP 69K
  • Typický snímací dosah až 20 m
  • Typ světla: IR světlo a viditelné červené světlo
  • Standardizované připojovací a montážní systémy
  • Typ 2, PL c, SIL1
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní a efektivní připojení mutingových signálů přímo na místě
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami
  • Velký snímací dosah až 70 m
  • Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění, diagnostický výstup, rozhraní SDL
  • Muting ve spojení s mutingovou spínací jednotkou UE403
  • 7segmentový displej
  • Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
  • Volitelně lze integrovat: laserové seřizovací pomůcky, světelný indikátor
Nyní porovnat
Vybrat
Vysoce efektivní použití a maximální využitelnost zcela bez PC
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • Robustní pouzdro s 3 montážními drážkami
  • Velký snímací dosah až 70 m
  • Kontrola stykačů (EDM), blokování opětovného spuštění a diagnostický výstup
  • Standardizovaná připojovací technika M12
  • 7segmentový displej
  • Konfigurační tlačítka pro nastavení na přístroji
  • Volitelně lze integrovat: laserové seřizovací pomůcky, světelný indikátor, rozhraní AS-i
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní provedení pro vysokou odolnost v extrémních podmínkách
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • Robustní konstrukce
  • Univerzální možnosti použití
  • Snímací dosah až 70 m
  • Reléové výstupy
  • Vyhřívání čelního skla
Nyní porovnat
Vybrat
Univerzální použití až do typu 4 s bezpečným systémem řízení značky SICK
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s vhodným testovacím zařízením, např. Flexi Classic nebo Flexi Soft
  • Malé senzory M18 se snímacím dosahem do 10 m
  • Kompaktní senzory M30 se snímacím dosahem do 60 m
  • Třída krytí IP 67
  • Teplotní rozsah od –40 °C do 55 °C
  • Radiální optika (90° odrazné zrcadlo)
Nyní porovnat
Vybrat
Kompletní systém s vysokou využitelností a krátkými dobami odezvy
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849), jen ve spojení s jednotkou UE401
  • Malé senzory M18 se snímacím dosahem do 10 m
  • Kompaktní senzory M30 se snímacím dosahem do 60 m
  • Třída krytí IP 67
  • Teplotní rozsah od –20 °C do +55 °C
  • Úzká vyhodnocovací jednotka (22,5 mm) s kontrolou stykačů (EDM) a blokováním opětovného spuštění
  • Rychlá doba odezvy max. 30 ms
  • Možnost zapojení až 8 senzorů do kaskády
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 22

Výhody

Bezproblémové procesy s bezpečnostními světelnými závorami

Bezpečnostní světelné závory se používají pro spolehlivé zabezpečení velkých přístupů. Umožňují bezproblémový průběh výroby a nabízejí komplexní diagnostické možnosti. Tím se zvyšuje produktivita při zabezpečení přístupu a monitorování vstupu a výstupu. Standardizovaná připojovací technika značně usnadňuje montáž a uvedení bezpečnostních světelných závor do provozu.
Jednoduše kompaktní

Jednopaprskové bezpečnostní světelné závory jsou obzvláště kompaktní. Používají se proto například k zabezpečení rolovacích vrat a k ochraně proti kolizím. Bezpečnostní světelné závory mají snímací dosah až 70 m a jsou obzvláště robustní a odolné proti vnějším vlivům. Funkce BluePilot vám pomůže snadno a rychle zaměřit senzory.

Doporučený produkt L25

Doporučený produkt L26

Doporučený produkt WSU/WEU26-3

Flexibilní monitorování

Vícepaprskové bezpečnostní světelné mříže jsou obzvláště flexibilní. Díky konfiguraci všech funkcí bez softwaru a integrovaným stavovým LED nic nebrání jejich rychlému uvedení do provozu a zaměření. Široká škála funkcí a snímacích dosahů a rozsáhlé možnosti diagnostiky umožňují vysokou míru flexibility při výběru vhodného řešení.

Doporučený produkt deTem

Přesvědčivě snadné

Rychlá integrace, uvedení do provozu a jednoduchá analýza příčin v případě poruchy výrazně zvyšují produktivitu vašeho zařízení. Tyto možnosti jsou sdruženy v bezpečnostních světelných závorách od společnosti SICK. Co to pro vás znamená? Méně prostojů a konzistentní procesy. Ušetří se tak čas i náklady.
Přímé spuštění

Standardizované pouzdro vícepaprskové bezpečnostní světelné mříže usnadňuje její uvedení do provozu. Konektor M12 a jednotný montážní systém vám pomohou snížit náklady na instalaci.

Doporučený produkt deTem

Snadná integrace

Jednopaprskové bezpečnostní světelné závory a vícepaprskové bezpečnostní světelné mříže deTem nabízejí vysokou flexibilitu při konstrukci strojů. Díky kompaktnímu provedení je lze snadno integrovat do různých strojů a schovat do malých mezer.

Doporučený produkt L25

Doporučený produkt deTem

Přesvědčivé vyhodnocení

Efektivní komunikace prostřednictvím systému IO-Link umožňuje rychlou integraci přístrojů do sítě. Základem procesu odstranění problémů je jednoduchá a rychlá diagnostika prostřednictvím rozhraní IO-Link a NFC v reálném čase. Pomocí bezplatné aplikace SICK Safety Assistant můžete snadno vyčíst konfigurační a diagnostické údaje prostřednictvím chytrého telefonu.

Aplikace SICK Safety Assistant

Když vnější vlivy nemají žádný účinek

Prach, nečistoty, voda, čisticí prostředky a výbušná atmosféra – bezpečnostní světelné závory musí v oblastech svého použití odolávat mnoha vlivům. Bezpečnostní světelné závory se vyznačují třídami krytí IP65, IP66, IP67 a IP69K a vhodnými inovativními materiály a těsností pouzdra.
Hermeticky těsné

Bezpečnostní světelné závory lze rychle čistit a mají dlouhou životnost. Třída krytí IP69K znamená účinné utěsnění proti vniknutí škodlivých vlivů, jako jsou nečistoty, prach a voda, do pouzdra senzoru.

Doporučený produkt deTem

Doporučený produkt L25

Doporučený produkt L26

Explozivně zatížitelné

Speciální prostředí, například prostředí s nebezpečím výbuchu, vyžadují robustní a spolehlivá pouzdra v provedení Ex-Zone v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Za tímto účelem vám společnost SICK nabízí bezpečnostní světelné závory, které splňují požadavky kategorií přístrojů ATEX 3GD a 2GD.

Doporučený produkt deTem

Tvrdé jako ocel

Díky patentovanému a robustnímu pouzdru VISTAL® nabízejí bezpečnostní světelné závory od společnosti SICK vysokou úroveň ochrany proti vnějším vlivům. Tím se zvyšuje spolehlivost procesů a využitelnost zařízení. Vysoké mechanické pevnosti je dosaženo díky plastu vyztuženému skleněnými vlákny: vysoká pevnost, odolnost vůči ohybu a chemikáliím.

Doporučený produkt L25

Doporučený produkt L26

Bezpečná detekce materiálu – ochrana osob

Zažijte plynulý tok materiálu na dopravníkových pásech – díky dočasnému přemostění vícepaprskové bezpečnostní světelné mříže pomocí mutingu. Při logistických procesech je většinou nutné přepravovat materiál do nebezpečného prostoru nebo z něj. Bezpečnou manipulaci s materiálem a ochranu vašich pracovníků zajišťuje bezpečné odlišení osob od materiálu.

Doporučený produkt M4000 Advanced

Doporučený produkt M4000 Advanced A/P

Snadno realizovaný muting

Včetně mutingu

Vícepaprsková bezpečnostní světelná mříž deTem4 LT Muting A/P vám nabízí jednoduchou instalaci a rychlé uvedení do provozu. Mutingové senzory jsou předinstalované a seřízené již z výrobního závodu. V aplikacích s automatizovanými systémy pro manipulaci s paletami umožňují bezpečné odlišení osob od materiálu.

Doporučený produkt deTem

Zabezpečení přístupu a muting – all around

Aktivní a pasivní systém deTem4 A/P zajišťuje vysokou flexibilitu a využitelnost při zabezpečení přístupu. Pro bezpečné monitorování vstupu a výstupu lze snímací dosah až 8 m a počet paprsků přizpůsobit různým požadavkům – stačí si vybrat mezi různými mutingovými senzory.

Doporučený produkt deTem

Chytré kombinace se zrcadlovými a přístrojovými sloupky

Tam, kde bezpečnostní světelné závory dosahují svých limitů z hlediska možností montáže a ochrany přístrojů, se používají zrcadlové a přístrojové sloupky. Přístrojové sloupky v kombinaci se zrcadlovými sloupky pro vychylování paprsku jsou ideálním řešením pro vícestranné zabezpečení v obráběcích centrech nebo u materiálových propustí jen s jedním párem senzorů. Kombinují kompaktní a robustní konstrukci s velmi vysokou stabilitou. Navíc je lze používat univerzálně a nevyžadují žádné další zapojení.

Doporučené produkty přístrojové sloupky s vnějšími drážkami

Doporučené produkty zrcadlové sloupky s jednotlivými zrcadly

Ke stažení