Efektivní automatizace

Inovativní diagnostika pro krátké prostoje

Díky rozsáhlým diagnostickým možnostem umožňuje bezpečnostní světelný závěs deTec vysokou využitelnost stroje při zabezpečení nebezpečného prostoru. Navíc ušetříte čas při odstraňování závad: informace o stavu bezpečnostního světelného závěsu lze efektivně vyčíst prostřednictvím rozhraní IO-Link a NFC.

Výběr produktů

Bezpečně, inteligentně a efektivně

Automatizace s inteligentními bezpečnostními senzory

Inteligentní senzory od společnosti SICK umožňují díky efektivní komunikaci stabilní procesy, flexibilitu a transparentnost. Prostřednictvím rozhraní IO-Link přitom získáte kontinuální informace o stavu vašich přístrojů, což optimalizuje diagnostiku a zvyšuje využitelnost zařízení. To pro vás znamená: zvýšení efektivity, větší flexibilitu a lepší plánování údržby zařízení.

Více

Nerušený tok materiálu

Produktivita díky mutingu

Má být materiál přiváděn do zařízení, resp. přepravován ze zařízení, ale přitom má být zamezeno vstupu pracovníků? Bezpečné rozlišení osob od materiálu zajišťuje produktivní tok materiálu a zároveň ochranu vašeho personálu.

Výběr produktů

Zrcadlové a přístrojové sloupky

Chytré příslušenství pro zabezpečení přístupu a oblasti

Takto ušetříte náklady a budete pracovat rychle: přístrojové sloupky od společnosti SICK můžete snadno a stabilně namontovat přišroubováním do podlahy. S méně aktivními bezpečnostními světelnými závěsy a rychle instalovanými zrcadlovými sloupky lze realizovat zabezpečení z více stran.

Výběr produktů
Efektivní automatizace
Bezpečně, inteligentně a efektivně
Nerušený tok materiálu
Zrcadlové a přístrojové sloupky

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

20 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 20

Neustále inovujeme způsoby zabezpečení
  • NFC diagnostika a aplikace pro chytré telefony
  • Diagnostika a automatizace prostřednictvím systému IO-Link
  • Detekce vzoru objektu pomocí Smart Box Detection
  • 2signálový muting
  • Inteligentní ochrana před vstupem
  • Konfigurace všech funkcí bez softwaru
  • Redukované rozlišení: 1 nebo 2 paprsky
  • Různé třídy krytí a varianty pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Nyní porovnat
Vybrat
Navrženo pro prostředí s nebezpečím výbuchu
  • Certifikace ATEX, IECEx a NEC pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu díky pouzdru v provedení Ex-Zone
  • Zabezpečení přístupu s rozlišením osob a materiálu – bez mutingu
  • Zabezpečení nebezpečných míst s volitelným pevným vymaskováním
  • K dostání ve výškách ochranného pole 600 mm, 900 mm a 1 200 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
  • ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
  • 7segmentový displej
  • Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
  • Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Nyní porovnat
Vybrat
Bezpečnost ve výbušném prostředí
  • ATEX pro plyn: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX pro prach: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70 / NEC 500 třída I, div. 1, skupiny C a D
  • NFPA 70 / NEC 500 třída II, div. 1, skupiny E, F a G
  • NFPA 70 / NEC 500 třída III, div. 1
  • K dostání pro výšky ochranného pole 600 mm, 900 mm a 1 200 mm
  • Rozlišení: 30 mm
  • Snímací dosah: 16 m
Nyní porovnat
Vybrat
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
  • ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
  • 7segmentový displej
  • Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
  • Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Nyní porovnat
Vybrat
Úplná flexibilita – i ve výbušných atmosférách
  • Typ 4 (norma IEC 61496), SIL3 (norma IEC 61508), PL e (norma EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (zóny 2/22)
  • ATEX pro plyn: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • ATEX pro prach: II 3D Ex tc IIIC T135 C Dc
  • 7segmentový displej
  • Kontrola stykačů (EDM) a blokování opětovného spuštění
  • Paprskové kódování pro přesné přiřazení systému
  • Konfigurace a diagnostika prostřednictvím PC
Nyní porovnat
Vybrat
Nejmenší světelný závěs s maximální úrovní ochrany
  • Twin Stick: vysílač a přijímač v jednom kompaktním pouzdru
  • Různé výšky ochranného pole, odstupňované po 60 mm
  • Diagnostika na základě vizualizace ochranného pole
  • Uvedení do provozu a zaměření pomocí barevných LED, konfigurace bez softwaru
  • Možnost kaskádování
  • Individuální držáky pro konkrétní aplikaci
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní design pro absolutní spolehlivost
  • Odolnost vůči médiím díky nerezovému pouzdru
  • Snadno čistitelný design se zaoblenými hranami a bez štěrbin
  • Koncept Twin: vysílač a přijímač v jednom pouzdru
  • Blokování opětovného rozběhu, kontrola stykačů (EDM), paprskové kódování
  • Třídy krytí IP65 a IP67
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 20

Výhody

Flexibilní automatizace

Bezpečnostní světelné závěsy od společnosti SICK představují spolehlivou ochranu osob. Jsou vhodné zejména pro monitorování nebezpečných prostor, přístupů a nebezpečných míst a díky rozmanitým funkcím zvyšují využitelnost stroje – pro konstantně vysokou úroveň ochrany vašich pracovníků bez omezení produktivity a účinnosti.

Doporučený produkt deTec

Smart Box Detection S funkcí Smart Box Detection lze spolehlivě detekovat obdélníkové objekty. Pro bezpečnost vašich pracovníků zůstává ochranné pole bezpečnostního světelného závěsu deTec4 nad procházejícím objektem neustále aktivní.
Inteligentní ochrana před vstupem Funkce inteligentní ochrany před vstupem zabraňuje tomu, aby se v nebezpečném prostoru zdržovaly bez povšimnutí nějaké osoby. Přitom jsou náhodně padající předměty detekovány jako takové a výrobní proces se nepřeruší – to znamená vysokou využitelnost vašeho stroje.

Vysoká využitelnost díky inteligentní bezpečnosti

Díky inovativní technologii a inteligentní koncepci přístrojů umožňují bezpečnostní světelné závěsy od společnosti SICK zvýšit produktivitu. Rozšířené funkce zajišťují trvale vysokou využitelnost vašich strojů a zařízení. Vždy se soustředíme na jediný cíl – ochranu vašich pracovníků.
Bezpečné funkce

Bezpečnostní světelné závěsy nabízejí celou řadu výhod pro bezpečnost procesů – počínaje jednoduchým uvedením do provozu díky standardizované koncepci připojení a rychlé montáži díky jednotnému designu pouzdra. Senzory navíc nabízejí spolehlivou ochranu prstů a rukou a také absenci slepých zón.

Doporučený produkt deTec

Rozmanité možnosti automatizace

Díky variabilním šířkám ochranného pole, sníženému rozlišení a inteligentní ochraně před vstupem podporují bezpečnostní světelné závěsy automatizované procesy v průmyslovém prostředí. Integrované funkce pro rozlišování osob od materiálu a měření výšky navíc zajišťují konzistentní procesy.

Doporučený produkt deTec

Chytré zpracování paprsků

Pro zamezení neúmyslnému chybnému vypnutí a zajištění vysoké využitelnosti vašeho stroje nebo zařízení vám bezpečnostní světelné závěsy od společnosti SICK nabízení inteligentní zpracování paprsků. Detekují palety, vymaskované oblasti nebo kompletní vzory objektů.

Doporučený produkt C4000 Fusion

Doporučený produkt C4000 Advanced

Produktivita díky promyšlenému rozsahu funkcí

Bezpečnostní světelné závěsy od společnosti SICK zajišťují bezpečné monitorování přístupů a nebezpečných prostor a usnadňují výrobní proces. Rychle se instalují, snadno se konfigurují a umožňují průběžnou diagnostiku v průběhu výroby i kontinuální komunikaci v síti. Využijte výhody vysokého stupně automatizace díky transparentnosti procesů, vysoké využitelnosti stroje na základě prediktivní údržby a pohodlného čtení dat prostřednictvím vzdálené údržby.
Úspora časů i nákladů

Vyberte si pro vaši aplikaci vhodnou koncepci pouzdra a odpovídající rozsah funkcí. Bezpečnostní světelné závěsy nabízejí flexibilní možnosti připojení a promyšlený design pouzdra až do miniaturního formátu.

Doporučený produkt miniTwin

Absolutní přehled

Využijte výhody intuitivního zobrazení stavu a získejte rychlý přehled. Zobrazovací prvky vás podpoří například při konfiguraci a zaměření. Kromě toho lze stav stroje vizualizovat pomocí volitelné světelné kontrolky.

Doporučený produkt deTec

Realizace mobilní údržby

Efektivní komunikace prostřednictvím rozhraní IO-Link umožňuje rychlou integraci přístrojů do sítě. Základem procesu odstraňování závad je jednoduchá a rychlá diagnostika prostřednictvím rozhraní IO-Link a NFC v reálném čase. Pomocí bezplatné aplikace SICK Safety Assistant můžete snadno zjistit konfigurační a diagnostické údaje prostřednictvím chytrého telefonu.

Aplikace SICK Safety Assistant

Když vnější vlivy nemají žádný účinek

Prach, nečistoty, voda, čisticí prostředky a výbušná atmosféra – bezpečnostní světelné závěsy musí v oblastech svého použití odolávat mnoha vlivům. Díky třídám krytí IP65, IP67, IP69K a robustním materiálům a těsnosti pouzdra jsou k tomuto účelu ideálně vybaveny. To znamená, že splňují i vysoké hygienické standardy při výrobě potravin.
Hermeticky těsné

Bezpečnostní světelné závěsy lze rychle čistit a mají dlouhou životnost. Třída krytí IP69K znamená účinné utěsnění proti vniknutí škodlivých vlivů, jako jsou nečistoty, prach a voda, do pouzdra senzoru.

Doporučený produkt deTec

Explozivně zatížitelné

Speciální prostředí, například prostředí s nebezpečím výbuchu, vyžadují robustní a spolehlivá pouzdra v provedení Ex-Zone v souladu s mezinárodními bezpečnostními normami. Za tímto účelem vám společnost SICK nabízí bezpečnostní světelné závěsy, které splňují požadavky kategorií přístrojů ATEX 3GD a 2GD.

Doporučený produkt deTec

Přesvědčivě navržené

Díky odolnosti materiálu a snadno čistitelnému pouzdru zajišťují varianty s nerezovým pouzdrem vysokou využitelnost stroje a kvalitu výroby v hygienických oblastech.

Doporučený produkt TWINOX4

Chytré kombinace se zrcadlovými a přístrojovými sloupky

Tam, kde bezpečnostní světelné závěsy dosahují svých limitů z hlediska možností montáže a ochrany přístrojů, se používají zrcadlové a přístrojové sloupky. Přístrojové sloupky v kombinaci se zrcadlovými sloupky pro vychylování paprsku jsou ideálním řešením pro vícestranné zabezpečení v obráběcích centrech nebo u materiálových propustí jen s jedním párem senzorů. Kombinují kompaktní a robustní konstrukci s velmi vysokou stabilitou. Navíc je lze používat univerzálně a nevyžadují žádné další zapojení.

Doporučené produkty přístrojové sloupky s vnějšími drážkami

Doporučené produkty zrcadlový sloupek s průběžným zrcadlem

Ke stažení