Přehled
Nejmenší světelný závěs s maximální úrovní ochrany
Již více než 10 let zaznamenává společnost SICK s přístrojem miniTwin – bezpečnostním světelným závěsem v miniaturním formátu – úspěch v zabezpečení nebezpečných prostorů pro ochranu prstů a rukou. Oba jeho díly Twin Stick, v nichž jsou poprvé symetricky v jednom kompaktním pouzdru zabudované vysílače a přijímače, získaly opakovaně ocenění. Jeden díl Twin Stick se namontuje v poloze otočené o 180 stupňů vůči druhému dílu. Vznikne tak bezpečné ochranné pole. Miniaturní konstrukční tvar miniTwin, možnost jeho kaskádování a jeho různé výšky ochranného pole šetří výrobní plochu a umožňují malé bezpečné vzdálenosti. Tento malý pomocník přitom poskytuje velký výkon: bezvadně funguje i při velmi silných otřesech a vibracích a při teplotách do –20 °C.
Stručný přehled
- Twin Stick: vysílač a přijímač v jednom kompaktním pouzdru
- Různé výšky ochranného pole, odstupňované po 60 mm
- Diagnostika na základě vizualizace ochranného pole
- Uvedení do provozu a zaměření pomocí barevných LED, konfigurace bez softwaru
- Možnost kaskádování
- Individuální držáky pro konkrétní aplikaci