Uzávěr s integrovaným světelným hlásičem
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.650 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.800 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.350 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.500 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.050 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
900 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.200 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67
deTec4
Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3
30 mm
30 m
1.950 mm
V závislosti na systémové zástrčce (zástrčka M12, 5pinová nebo 8pinová)
V závislosti na systémové zástrčce (bez rozšiřující přípojky nebo se zásuvkou M12, 5pinovou)
Ano
IP65, IP67