Vysoká spolehlivost díky inteligentním algoritmům

Přednosti skenovací technologie safeHDDM®

Se safeHDDM® zvládají přístroje microScan3 a nanoScan3 i takové výzvy, jako je interferenční světlo, prach a nečistoty, stejně jako velké dosahy. Na základě 88 000 jednotlivých laserových pulzů poskytují bezpečnostní laserové skenery velmi přesné měřené hodnoty.

Více

Přesná jízda. Bezpečná výroba.

Zabezpečení mobilních aplikací

Prostorově úsporná technologie s přesnými měřenými hodnotami – to je výzva v oblasti bezpečného snímání okolí mobilních platforem. Přesná lokalizační data a přesná navigace pro autonomní dopravní vozidla a spolupracující roboty jsou nutností.

Více

Automatizace se zkušenostmi

Další rozvoj na základě inovativních nápadů

Pro bezpečnou a bezproblémovou každodenní práci v průmyslu: bezpečnostní laserové skenery od firmy SICK monitorují nebezpečné prostory a zajišťují přesná navigační data již více než 20 let. Osvědčený Safe EFI-pro System poskytuje kompletní bezpečnostní a diagnostické informace.

Více

Společné překonání hranic možností

Automatizace venku

Bezpečná kooperace člověka se strojem ve venkovním prostředí je velkou výzvou. Díky patentované skenovací technologii outdoor safeHDDM® je dosaženo vysoké využitelnosti také při nepříznivých povětrnostních podmínkách. U stacionárních a mobilních venkovních aplikací se používá outdoorScan3.

Výběr produktů
Vysoká spolehlivost díky inteligentním algoritmům
Přesná jízda. Bezpečná výroba.
Automatizace se zkušenostmi
Společné překonání hranic možností

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

94 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 94

Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Pro – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 9 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 128
  • Druh připojení: RJ45 push pull AIDA
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Pro – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 5.5 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 128
  • Druh připojení: RJ45 push pull AIDA
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 4 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: RJ45 push pull AIDA
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Pro – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 4 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 128
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 5.5 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: SCRJ push pull AIDA
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 4 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 9 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: SCRJ push pull AIDA
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečnostní laserové skenery
microScan3
  • Dílčí produktová řada: microScan3 Core – PROFINET
  • Provedení: Senzor včetně systémového konektoru (předem namontované na spodní straně)
  • Integrace do řídicího systému: PROFINET PROFIsafe
  • Dosah ochranného pole: 9 m
  • Úhel snímání: 275°
  • Počet polí: 8
  • Druh připojení: M12
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 94

Výhody

Vysoká spolehlivost díky inovativní skenovací technologii

Redukujte prostoje při každodenní práci v náročném průmyslovém prostředí. Díky spolehlivé skenovací technologii safeHDDM® jsou bezpečnostní laserové skenery microScan3 a nanoScan3 od společnosti SICK obzvláště robustní. Tato technologie byla inovována speciálně pro použití venku. Přístroj outdoorScan3 s outdoor safeHDDM® se přitom skvěle hodí pro použití ve sněhu, dešti a mlze. To vám otevírá širokou škálu oblastí použití a umožňuje zvýšit produktivitu.

Více informací o safeHDDM®

Vždy připravené k použití

Zvyšte využitelnost svých strojů a zařízení: na základě skenovací technologie safeHDDM® je bezpečnostní laserový skener odolný vůči okolním vlivům, jako jsou nečistoty, prach nebo interferenční světlo.

Doporučený produkt microScan3

Kompaktní a robustní

Patentovaná metoda safeHDDM® umožňuje kombinaci velkého snímacího dosahu, vysoce přesných měřených dat a kompaktní konstrukce. Např. přístroj nanoScan3 s dosahem ochranného pole 3 m a konstrukční výškou cca 80 mm se tak bez problémů vejde pod europaletu.

Doporučený produkt nanoScan3

Optimalizováno pro vaše aplikace – uvnitř budov i venku

Bezpečnostní laserové skenery umožňují zvýšení produktivity při použití uvnitř budov i venku. Zabezpečují nebezpečné prostory, nebezpečná místa a přístupy až do úrovně vlastností d a jsou vhodné pro použití na stacionárních strojích, v mobilních aplikacích a pro monitorování spolupráce s roboty. Bezpečná a produktivní spolupráce člověka a stroje při každodenní práci v průmyslovém prostředí se tak stává skutečností. Pokud vám stačí nižší bezpečnostní úroveň, je dobrou volbou bezpečnostní laserový skener TiM-S od společnosti SICK.
S velkým dosahem pro vysokou flexibilitu

Využijte výhody bezpečného snímacího dosahu 9 m, zejména pro vertikální zabezpečení přístupu. Přístroj microScan3 je určen k zabezpečení stanic pro předávání materiálu, robotů a autonomních transportních systémů a monitoruje bezpečnou spolupráci člověka a stroje.

Doporučený produkt microScan3

Kompaktní pro velkou úsporu místa

Automatizujte výrobu a logistiku pomocí AGV a nanoScan3: senzor poskytuje spolehlivá navigační data a díky výšce pouhých 80 mm se snadno instaluje tak, aby nezabíral mnoho místa. Máte aplikaci s nižší bezpečnostní úrovní? Pak přichází v úvahu také TiM-S s úrovní vlastností b.

Doporučený produkt nanoScan3

Doporučený produkt TiM-S

Certifikováno pro použití venku

Bezpečná spolupráce člověka se strojem ve venkovním prostředí je možná díky přístroji outdoorScan3, který je certifikován podle normy IEC 62998. Pracuje spolehlivě a bezpečně i v náročných povětrnostních podmínkách.

Doporučený produkt outdoorScan3

Rovnocenná spolupráce

Úzká spolupráce mezi člověkem a robotem je předpokladem pro efektivní a ergonomické procesy v průmyslovém prostředí. Moderní bezpečnostní technologie od společnosti SICK spolehlivě zajišťuje ochranu před nebezpečím a zároveň umožňuje zvýšení produktivity.

Přidaná hodnota díky funkcím v systému

Inteligentní spolupráce

Prostřednictvím Safe EFI-pro System si bezpečnostní laserové skenery automaticky vyměňují všechna relevantní data s bezpečnostní jednotkou. To umožňuje bezpečné monitorování rychlosti „Safe Motion“. Software Safety Designer navíc nabízí snadnou konfiguraci všech komponentů.

Doporučený produkt Safe EFI-pro System

Kombinace pro robotické aplikace

Safe Robotics Area Protection otevírá zcela nové možnosti spolupráce mezi lidmi a roboty. Kombinaci bezpečnostního laserového skeneru a bezpečnostní jednotky lze díky podrobné dokumentaci a řídicí logice snadno integrovat do všech běžných řídicích jednotek robotů.

Doporučený produkt Safe Robotics Area Protection

Promyšlené funkce pro bezpečnost a produktivitu

Požadavky na hospodárnost bezpečnostních laserových skenerů, a tím i na efektivní a souvislé procesy jsou vysoké. Inteligentní funkce u produktů od firmy SICK zvyšují nejen bezpečnost, ale i produktivitu. Konfiguraci všech funkcí zvládnete jednoduše pomocí softwaru Safety Designer.

Doporučený produkt microScan3

Doporučený produkt nanoScan3

Doporučený produkt outdoorScan3

Odpovídající nastavení Mnoho bezpečnostních laserových skenerů od firmy SICK nabízí až 128 volně konfigurovatelných polí a až 8 simultánních ochranných polí. To například znamená, že oblast monitorovanou bezpečnostním laserovým skenerem lze flexibilně přizpůsobit rychlosti, nákladu a jízdě do zatáčky. Navíc je možné individuálně regulovat nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) a rozlišení.
Přesná měřená data Při použití bezpečnostních laserových skenerů je další měřicí senzorika často již zbytečná. Po celou dobu máte k dispozici vysoce přesná měřená data, která umožňují přesnou lokalizaci a navigaci. Bezpečnostní laserové skenery od společnosti SICK mají navigační dosah až 64 m s úhlovým rozlišením 0,1°.

Snadná manipulace za všech okolností

Bezpečnostní laserové skenery od společnosti SICK lze díky standardizované připojovací technice rychle integrovat do stroje. Uvedení senzorů do provozu, verifikace a dokumentace stroje se snadno provádí pomocí softwaru. Průběžná diagnostika stavů zařízení je rovněž oznamována v softwaru a pro usnadnění vizualizována na uživatelsky přívětivém displeji na přístroji.
Rychlá montáž a standardizované zapojení

Rychlá montáž, výměna a snadné zapojení díky použití standardizované připojovací techniky – tento komfort nabízí bezpečnostní laserové skenery. Přístroj nanoScan3 lze integrovat přímo do průmyslových sítí prostřednictvím I/O, microScan3 navíc prostřednictvím EtherNet/IP™, CIP Safety™, PROFIsafe a EtherCAT.

Doporučený produkt microScan3

Doporučený produkt nanoScan3

Intuitivní ovládání a diagnostika

Komplexní technologie, snadná obsluha: bezpečnostní laserové skenery můžete snadno konfigurovat pomocí softwaru Safety Designer, který je k dispozici bez licence. Pro rychlý přehled o stavu lze diagnostické údaje vyvolat také pomocí tlačítek nebo displeje na přístroji.

Konfigurační software Safety Designer

Ke stažení