Přehled
Bezpečnostní senzory pro mobilní a stacionární aplikace
Aby bylo možné zákazníkům nabídnout ucelené portfolio 2D-LiDAR senzorů, doplňuje společnost SICK řadu TiM o senzory orientované na bezpečnost, které splňují úroveň vlastností b: TiM-S. Byly vyvinuty mj. pro mobilní aplikace jako mobilní platformy, automaticky řízené vozíky (AGV) a mobilní servisní roboti. Senzory podporují lokalizaci a zamezení kolizím v těchto aplikacích. Navíc lze senzory TiM-S použít pro bezpečnostní úlohy ve stacionárních aplikacích. Senzory TiM-S vybavené metodou měření HDDM/HDDM+ jsou velmi odolné proti interferenčnímu světlu a spolehlivě zachycují objekty i osoby. Malá velikost senzorů a intuitivní uvedení do provozu pomocí konfiguračního software SOPAS umožňují téměř nepozorovatelnou integraci senzorů přizpůsobenou dané aplikaci.
Stručný přehled
- Široký rozsah snímání: 0,05 m až max. 25 m
- Certifikace podle ČSN EN ISO 13849
- Malá spotřeba proudu (typicky: 4 W, max.: 16 W)
- Okamžité uvedení do provozu a konfigurace přes rozhraní USB
- Komunikační rozhraní, které kombinuje inteligentní vyhodnocování polí a výstup měřicích údajů