Přehled
Ekonomicky výhodné řešení, které je zároveň spolehlivé
S3000 Standard představuje ekonomické řešení pro zabezpečení nebezpečných prostorů, nebezpečných míst a přístupů a pro zajištění autonomních vozidel. S3000 Standard je přístroj určený pro standardní aplikace s jedním ochranným polem. Díky osvědčenému režimu trojnásobného pole a funkci simultánního monitorování až čtyř ochranných polí – v kombinaci s bezpečnostním řídicím systémem SICK – lze stacionární a mobilní aplikace realizovat ještě efektivněji. Prostřednictvím integrovaného rozhraní EFI lze využít další funkce senzorů, např. připojení k bezpečnostním řídicím systémům SICK. Systémový konektor s integrovanou konfigurační pamětí umožňuje rychlou výměnu přístroje bez použití notebooku. Pomocí CDS (konfiguračního a diagnostického softwaru) lze definovat ochranná a varovná pole snadno z PC nebo notebooku.
Stručný přehled
- Dosah ochranného pole 4 m, 5,5 m nebo 7 m
- 1 sestava polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Rozhraní (EFI) pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Volitelné rozlišení pro detekci rukou, nohou nebo těla
- Simultánní monitorování až 4 ochranných polí
- Obrys jako reference pro vertikální aplikace
- Integrovaná kontrola stykačů (EDM)