Přehled
Ekonomicky výhodné řešení, které je zároveň spolehlivé
S300 Standard je ekonomické řešení pro aplikace s volně definovatelným ochranným polem. V novém režimu trojnásobného pole jsou aktivována tři pole současně, jedno ochranné pole a dvě varovná pole. Díky kompaktnímu provedení lze bezpečnostní laserový skener snadno integrovat do jakéhokoli stroje. S300 Standard se ideálně hodí pro horizontální a vertikální zabezpečení nebezpečných a přístupových oblastí. Konfigurační paměť, integrovaná do systémového konektoru, umožňuje také snadné uvedení do provozu a rychlou výměnu přístroje. Pomocí CDS (konfiguračního a diagnostického softwaru) lze bezpečnostní a varovná pole definovat snadno z PC nebo notebooku.
Stručný přehled
- Kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- 1 sestava polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Rozhraní EFI pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Výstup měřených dat prostřednictvím RS-422
- Kontura jako reference pro vertikální aplikace