Bezpečnostní laserové skenery
S300 Mini Standard

Ekonomicky výhodné řešení, které je zároveň spolehlivé

Vaše výhody

  • Jednoduchá integrace díky extrémně kompaktní konstrukci
  • Snadná instalace, uvedení do provozu a údržba pro stacionární i mobilní aplikace
  • Ekonomicky nepřekonatelné – snímací úhel 270° umožňuje zabezpečení stroje kolem dokola jen se dvěma skenery
  • Bezpečnostní technika – bez ztráty produktivity
  • Po desetiletí osvědčená bezpečnostní technika zaručuje maximální spolehlivost a využitelnost – i za obtížných podmínek
  • Jednoduchá manipulace eliminuje náklady a výdaje
  • Zkrácení doby prostojů a opotřebení brzd díky funkci trojnásobného pole
  • Snadné nastavení a bezpečný provoz při vertikální montáži

Přehled

Ekonomicky výhodné řešení, které je zároveň spolehlivé

S300 Mini Standard má extrémně kompaktní konstrukci a hodí se zejména pro jednoduché aplikace, u kterých je vyžadováno volně definovatelné ochranné pole. Funkce trojnásobného pole umožňuje použít současně jedno ochranné pole a dvě varovná pole. Tím se minimalizují prostoje a opotřebení brzd. S300 Mini Standard se skvěle hodí pro zabezpečení autonomních vozidel (automated guided carts) a pro zabezpečení nebezpečného prostoru malých strojů. Pomocí CDS (konfiguračního a diagnostického softwaru) lze definovat ochranná a varovná pole snadno z PC nebo notebooku.

Stručný přehled
  • Extrémně kompaktní konstrukce
  • Dosah ochranného pole 1 m, 2 m nebo 3 m
  • Snímací úhel 270°
  • 1 sestava polí
  • Volitelné rozlišení pro detekci rukou, nohou nebo těla
  • Obrys jako reference pro vertikální aplikace
  • Integrovaná kontrola stykačů (EDM)
  • Jednoduše konfigurovatelná pole a funkce

 

Robotics image
Robotics image

Rovnocenná spolupráce

Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...

Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts

Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.

Learn more

Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.

Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíIndoor
    Dosah ochranného pole1 m / 2 m / 3 m
    Dosah varovného pole8 m
    Úhel snímání270°
    Počet polí3
    Počet monitorovaných případů1
    Doba odezvy≤ 80 ms 1)
    Páry OSSD1
    Integrace do řídicího systémuLokální vstupy a výstupy (I/O)
    Bezpečnostní úroveňTyp 3, PL d, SIL2
    • 1) Závisí na záladním času odezvy, rozlišení, maximálním dosahu ochranného pole, vícenásobném vyhodnocení a typu výstupu.
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení