Přehled
Maximální funkčnost v miniaturním formátu
S300 Mini Remote nabízí nejvyšší funkčnost – a to v extrémně kompaktním provedení. S 16 sestavami trojnásobného pole je S300 Mini Remote velmi flexibilní přístroj, který je vhodný zejména pro autonomní vozidla nebo servisní roboty. Funkce trojnásobného pole umožňuje použít současně jedno ochranné pole a dvě varovná pole. Tím se minimalizují prostoje a opotřebení brzd. S300 Mini Remote má interní rozhraní (EFI) pro bezpečnou komunikaci přístrojů. Díky tomu lze realizovat rozšířená systémová řešení jako například s bezpečnostním řídicím systémem Flexi Soft. Taková řešení umožňují přední i zadní zajištění autonomních vozidel. Pomocí CDS (konfiguračního a diagnostického softwaru) a softwaru Flexi Soft Designer lze definovat ochranná a varovná pole snadno z PC nebo notebooku.
Stručný přehled
- Lze použít jen v systémovém propojení prostřednictvím rozhraní EFI, např. s bezpečnostním řídicím systémem Flexi Soft nebo dalším bezpečnostním laserovým skenerem
- Extrémně kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- Až 16 přepínatelných sestav polí
- Volitelné rozlišení pro detekci rukou, nohou nebo těla
- Rozšířená systémová řešení v kombinaci s bezpečnostním řídicím systémem Flexi Soft