Přehled
Univerzální a perspektivní – pro náročné úlohy
S300 Expert splňuje vysoké nároky a flexibilně se přizpůsobuje požadavkům mobilních aplikací. Konfigurovat lze až 16 ochranných polí. V novém režimu trojnásobného pole jsou aktivována tři pole současně, jedno ochranné pole a dvě varovná pole. Použití integrovaného rozhraní EFI rozšiřuje možnosti použití s jinými bezpečnostními laserovými skenery a bezpečnostními řídicími systémy od společnosti SICK. Lze tak zabezpečit autonomní vozidla ze všech stran a aktivovat vhodná ochranná pole v závislosti na rychlostech. Konfigurační paměť, integrovaná do systémového konektoru, umožňuje také snadné uvedení do provozu a rychlou výměnu přístroje. Integrovaná funkce CMS představuje kombinaci ochrany osoby se snímáním obrysů v okolí. Systém otevírá v oblastech logistiky a výroby perspektivní možnosti řešení.
Stručný přehled
- Kompaktní konstrukce
- Dosah ochranného pole 2 m nebo 3 m
- Snímací úhel 270°
- 16 přepínatelné sestavy polí
- Konfigurační paměť integrovaná do systémového konektoru
- Rozhraní (EFI) pro bezpečnou komunikaci mezi přístroji SICK
- Vstupy inkrementálního snímače pro přepínání pole v závislosti na rychlosti
- Rozšířený výstup měřených dat prostřednictvím RS-422 s rozpoznáním pozemní značky