Bezpečnostní laserový skener pro automatizaci venku
Bezpečnostní laserový skener outdoorScan3 zajišťuje ochranu osob při různých mobilních a stacionárních aplikacích venku. Díky inteligentním algoritmům a skenovací technologii outdoor safeHDDM® je zajištěn spolehlivý provoz také při nepříznivých povětrnostních podmínkách, čímž se výrazně zvyšuje produktivita. outdoorScan3 zaujme robustním pouzdrem, inteligentní připojovací technikou a rozšířenými diagnostickými funkcemi. Konfigurační software Safety Designer od společnosti SICK přitom umožňuje snadnou a intuitivní obsluhu.
Stručný přehled
Certifikován dle ISO 13849 a IEC 62998 pro ochranu osob k použití uvnitř budov i venku
Skenovací technologie outdoor safeHDDM®
Individuální provozní nastavení
Optimalizovaný design výrobku pro venkovní použití
Dosah ochranného pole: 4 m
Až 128 volně konfigurovatelných polí
Bezpečné síťové propojení s bezpečnostní jednotkou Flexi Soft
Zabezpečení nebezpečného prostoru u strojů jako např. u zvedacích plošin
Ochrana osob při připojování a odpojování nástupních tubusů u letadel
Bezpečná kooperace člověka se strojem při použití venku
Přístroj outdoorScan3 ručí za vysokou využitelnost také při nepříznivém počasí
I při nepříznivých povětrnostních podmínkách pracuje skener outdoorScan3 spolehlivě a bezpečně. Patentovaná a vysoce přesná skenovací technologie outdoor safeHDDM® rozlišuje mezi skutečnými bezpečnostními riziky a rušivými okolními vlivy. S funkčním blokem AGV Dynamic Weather Assist reaguje outdoorScan3 dynamicky na proměnlivé podmínky počasí.
Skener spolehlivě rozpozná mlhu a zajistí bezpečné zastavení při viditelnosti nižší než 50 m
S outdoorScan3 jste ideálně připraveni na jakékoli počasí
Vysoká flexibilita skeneru outdoorScan3 pro uspořádání vašich individuálních procesů automatizace
Flexibilita přístroje outdoorScan3 umožňuje individuální varianty konfigurace prostřednictvím softwaru Safety Designer, a tím i optimální přizpůsobení nastavení pro nejrůznější úkoly. Jedním z příkladů je automatické přizpůsobení rychlosti automaticky řízených vozíků v závislosti na počasí.
Je možné nakonfigurovat 8 simultánních ochranných polí a 128 polí s individuálním nastavením
Díky individuálnímu definování nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) a rozlišení pro každé pole lze ochranná pole přepínat v závislosti na počasí
Zabezpečení a lokalizace v jediném přístroji
Bezpečnostní laserový skener pro individuálně přizpůsobené procesy automatizace
Intuitivní ovládání přístroje outdoorScan3 pro bezproblémový provoz
Uvedení do provozu i manipulace během provozu jsou stejně jednoduché, intuitivní a komfortní jako u bezpečnostních laserových skenerů SICK pro použití uvnitř budovy.
Dobře viditelné LED a vícebarevný displej usnadňují obsluhu
Intuitivní obsluha konfiguračního a diagnostického softwaru Safety Designer
Díky svému robustnímu designu a jedinečnému tvaru krytu optiky je outdoorScan3 ideální pro venkovní použití
Představuje kombinaci osvědčeného konceptu integrace a obsluhy indoorových bezpečnostních laserových skenerů s vysokou ekonomickou efektivitou