Celosvětově nejmenší bezpečnostní laserový skener – extrémně robustní a vysoce přesný
nanoScan3 je nejmenší bezpečnostní laserový skener od firmy SICK. Skvěle se hodí pro zabezpečení a lokalizaci mobilních platforem. Díky spolehlivé skenovací technologii safeHDDM® poskytuje vysoce přesná měřená data a je extrémně robustní vůči světlu, prachu nebo nečistotám. Snadné ovládání konfiguračního softwaru Safety Designer a chytré možnosti integrace skeneru nanoScan3 zajišťují vysokou flexibilitu a úsporu času pro každé použití. Skener nanoScan3 nabízí maximální výkon a využitelnost v kompaktním pouzdru a zajišťuje produktivitu zařízení.
Stručný přehled
Výška jen 80 mm
Extrémně robustní vůči světlu, prachu a nečistotám díky skenovací technologii safeHDDM®
Vysoce přesná měřená data prostřednictvím rozhraní Ethernet
Celosvětově nejmenší bezpečnostní laserový skener – extrémně robustní a vysoce přesný
nanoScan3 společnosti SICK znamená pokrok v miniaturizaci vysoce přesných a extrémně robustních bezpečnostních laserových skenerů. Díky jeho nízké konstrukční výšce 80 mm jej lze optimálně zabudovat i do malých automaticky řízených vozíků (FTF) – a ještě všestranněji automatizovat výrobu i logistiku.
Kde je málo místa, tam je SICK nanoScan3 jako doma. Svým kompaktním pouzdrem uživateli otevírá zcela nové možnosti koncepce malých automaticky řízených vozíků a mobilních robotů. Bezpečnostní laserový skener byl vyvinut speciálně pro malé mobilní platformy a jeho bezpečnostní funkce lze přizpůsobit na míru okolí.
Pro prostorově úsporné řešení: SICK nanoScan3 lze díky kompaktní konstrukční technologii snadno a s minimálními požadavky na prostor integrovat do konstrukce stroje.
Vyvinutý pro malé mobilní platformy: nanoScan3 je nejkompaktnější bezpečnostní laserový skener společnosti SICK.
Spolehlivá přesnost měření bezpečnostních laserových skenerů díky technologii safeHDDM®
Znečištění, prach a interferenční světlo patří ke každodennímu nelítostnému průmyslovému životu. Tím uspokojivější je vědomí, že nanoScan3 těmto okolním podmínkám odolává. Za to může mimo jiné patentovaná technologie skenování safeHDDM®. Na základě četných laserových impulzů přesně detekuje okolí – s vynikajícím úhlem skenování 275°.
Podívejte se, jak mimořádně spolehlivý a odolný je bezpečnostní laserový skener společnosti SICK díky technologii skenování safeHDDM®.
Nenechá se při práci rušit: takto odolným je nanoScan3 proti nečistotám, prachu a interferenčnímu světlu.
safeHDDM® zaručuje: vysokou přesnost měření, odolnost v každodenním použití, flexibilitu v aplikaci
Safety Designer: intuitivní a individuální
nanoScan3 lze prostřednictvím celosvětově zavedeného softwaru Safety Designer flexibilně konfigurovat a snadno ovládat.
Ušetřete cenný pracovní čas a minimalizujte neplánované prostoje: mnohostranně využitelný software Safety Designer s orientací na proces snadno provede uživatele konfigurací a uvedením zařízení nanoScan3 do provozu, a vše bude rychle hotovo. Bezpečnostní funkce můžete implementovat a aplikovat zcela jednoduše. Vícebarevný displej navíc jednoznačně a srozumitelně zobrazuje provozní stav bezpečnostního laserového skeneru. Diagnostiku – i během provozu – a další informace lze jedním stisknutím tlačítka jednoduše získat v podobě prostého textu.
Maximální flexibilita díky až 128 volně konfigurovatelným polím
Podle dané aplikace lze nastavit 128 scénářů monitoringu, které se postarají o plynulé pohyby a flexibilní jízdní dráhu mobilních platforem.
Na základě individuálního nastavení polí je možné přizpůsobit pohyby vozidla aktuálnímu stupni nebezpečí.
Maximálně přesná data měření přístroje nanoScan3 jsou ideální pro lokalizaci vozidel.
Uživatelsky přívětivý, co se týče konfigurace, uvedení do provozu a ovládání
Inteligentní integrace přes standardní rozhraní
Integrace do stávajících systémů se zaručenou bezpečností bez velkých nákladů: nanoScan3 zaručuje nízké náklady na kabeláž díky standardizovaným rozhraním, rychlou výměnu přístroje díky konfigurační paměti integrované v systémové zástrčce a bezpečnou integraci do stroje prostřednictvím vstupů a výstupů.
nanoScan3 vám to usnadní: komunikace probíhá bezpečně prostřednictvím vstupů a výstupů. Konfigurace a diagnostika se provádí pohodlně buď přímo na přístroji, nebo prostřednictvím sítě. Tato, podle volby centrální nebo decentrální, diagnostika stavu snižuje náklady na údržbu. A při výměně přístroje díky standardizovaným konektorům a konfigurační paměti šetří čas, náklady a nervy při kabeláži.
Důležitá diagnostická data se zobrazují na displeji a pomocí dobře viditelných LED.
Rychlá výměna přístroje bez nutnosti nové kabeláže a konfigurace díky vyjímatelné systémové zástrčce s integrovanou konfigurační pamětí.
Snadná integrace do stroje a výměna přístroje: standardizovaná rozhraní a systémová zástrčka s integrovanou konfigurační pamětí šetří čas a náklady.