Robustní bezpečnostní laserový skener – mimořádně inteligentní
Bezpečnostní laserový skener microScan3 zabezpečuje nejrůznější aplikace: od stacionárních až po mobilní aplikace, od těch jednoduchých až po ty složité. Inovativní skenovací technologie safeHDDM® zajišťuje skeneru microScan3 vynikající robustnost, také v přítomnosti prachu a interferenčního světla, a poskytuje vysoce přesná měřená data. Tím se zvyšuje produktivita a využitelnost strojů. Různé varianty skeneru microScan3 lze snadno a bezpečně integrovat do různých sítí. Kromě toho nabízí bezpečnostní laserový skener standardizovanou připojovací techniku pro časově úsporné uvedení do provozu. Skener microScan3, snadná obsluha jeho konfiguračního softwaru Safety Designer a možnosti diagnostiky společně nabízejí intuitivní ovládání, inovaci a velmi vysoký výkon.
Stručný přehled
Inovativní skenovací technologie safeHDDM®
Vysoce přesná měřená data prostřednictvím rozhraní Ethernet
Dosah ochranného pole: až 9 m, úhel skenování: 275°
Až 128 volně konfigurovatelných polí a až 8 simultánních ochranných polí
Vysoká spolehlivost díky inovativní skenovací technologii
Produkt microScan3 vám otevírá nové oblasti použití a představuje nový standard pro bezpečnostní laserové skenery: díky inovativní technologii safeHDDM® jsou spolehlivě filtrovány interferenční světlo, nečistoty a prach. Tím je zajištěna produktivita vašeho stroje na vysoké úrovni.
Skenovací technologie safeHDDM®: umožňuje kombinaci kompaktní konstrukce, velkého snímacího dosahu a vysoce přesných měřených dat.
Vysoká využitelnost: odolnost vůči znečištění, prachu, interferenčnímu světlu a jiným laserovým skenerům
Vysoká využitelnost bezpečnostních laserových skenerů: tak zamezíte prostojům strojů
Inteligentní funkce pro četné možnosti
Díky inteligentním funkcím produktu microScan3 se zvyšuje nejen bezpečnost, ale i produktivita. Přizpůsobte microScan3 individuálně požadavkům prostředí vašich strojů, a zajistěte tak hladký průběh procesu.
Vysoká bezpečnost a efektivní provoz: díky 128 volně konfigurovatelným polím, 8 simultánním ochranným polím a polím pro detekci kontur k monitorování prostředí strojeCenově výhodné řešení: k získání přesných měřených dat pro zabezpečení a navigační podporu vaší mobilní aplikace potřebujete jen jeden přístroj.
Individuální konfigurace: využijte vysokou flexibilitu
Inteligentní integrace může být tak snadná.
Skener microScan3 lze pozoruhodně snadno integrovat do vaší aplikace: rychlá montáž, snadné zapojení a bezpečná implementace do průmyslových sítí.
Snadná integrace do stroje a rychlá výměna přístroje: díky rozmanitému příslušenství, přepojovatelným systémovým zástrčkám, integrované konfigurační paměti a standardizované připojovací techniceVysoká produktivita: díky decentrální diagnostice a bezpečné integraci do vaší průmyslové sítě, například prostřednictvím EtherNet/IP™ CIP Safety™, PROFINET PROFIsafe, EtherCAT® FSoE, I/O Nebo využijte inteligentní systém SICK EFI-pro.
Jednoduchá montáž a uvedení do provozu: ušetříte tak čas i náklady.
Intuitivní obsluha inteligentní senzoriky
Prostřednictvím softwaru Safety Designer můžete microScan3 rychle a bezproblémově konfigurovat a zobrazit podrobné diagnostické informace. Důležitá diagnostická data jsou navíc k dispozici na displeji přímo na přístroji.
Zamezení prostojům stroje: měřená data lze ukládat, analyzovat a využít pro optimalizaci vašich procesů a konfigurace.Snadná konfigurace a diagnostika: pomocí komfortní nápovědy pro konfiguraci krok za krokem v softwaru Safety Designer a rychlé analýzy chyb, kterou můžete realizovat například také s pomocí EventCam
Promyšlená technologie: profitujte z vysoké uživatelské přívětivosti