Bezpečnostní kamerové systémy
V200 Work Station Extended / 2D camera
V20W-0101000
1042027
Upozornění:
Sadu rozlišení je nutno objednat zvlášť!
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
Vlastnosti
Technologie | 2D camera |
Rozlišení | 20 mm, 24 mm, 30 mm 1) |
Dosah ochranného pole | | Rozlišení 20 mm | 1,41 m | Rozlišení 24 mm | 1,7 m | Rozlišení 30 mm | 2,12 m |
|
Velikost ochranného pole | | Rozlišení 20 mm | 1 m x 1 m | Rozlišení 24 mm | 1,2 m x 1,2 m | Rozlišení 30 mm | 1,5 m x 1,5 m |
|
Poměr stran ochranného pole | 1:1 až 2:1 |
Doba odezvy | 20 ms |
Obsah dodávky | Včetně zaučovacího kolíku, provozní návod na CD-ROM a Quickstart (návod pro rychlé uvedení do provozu) |
Funkce
| Funkce | Stav při expedici |
---|
Blokování opětovného rozběhu (reset) | ✔ | Deaktivováno |
Kontrola stykačů (EDM) | ✔ | Deaktivováno |
Kaskádní razení | ✔ |
Teach/Sync | ✔ |
Rozhraní
Druh připojení | Konektor M12, 8pinový | Přípustná délka vedení | ≤ 7,5 m 1) |
|
Zobrazovací prvky | LEDs |
Elektrické údaje
Třída ochrany | III (EN 50178) |
Napájecí napětí UV | 24 V DC (19,2 V DC ... 28,8 V DC) |
Odběr proudu | ≤ 165 mA 1) ≤ 690 mA 2) |
Bezpečnostní výstupy (OSSD) | 2 PNP polovodič, zkratuvzdorný, hlídán na příčný zkrat | Stav „zapnuto“, spínací napětí HIGH | UV – 2,7 V DC ... UV | Stav „vypnuto“, spínací napětí LOW | ≤ 3,5 V DC |
|
Mechanické údaje
Rozměry (Š x V x H) | 93,9 mm x 50 mm x 93,9 mm |
Hmotnost | 355 g |
Materiál pouzdra | Hliníkový tlakový odlitek |
Údaje o prostředí
Krytí | IP54 (EN 60529) |
Provozní okolní teplota | 0 °C ... +50 °C |
Skladovací teplota | –25 °C ... +70 °C |
Vlhkost vzduchu | 15 % ... 95 %, nekondenzující |
Odolnost proti vibracím | 5 g, 10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6) |
Klasifikace
eCl@ss 5.0 | 27272790 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272790 |
eCl@ss 6.0 | 27272790 |
eCl@ss 6.2 | 27272790 |
eCl@ss 7.0 | 27272790 |
eCl@ss 8.0 | 27272790 |
eCl@ss 8.1 | 27272790 |
eCl@ss 9.0 | 27272790 |
eCl@ss 10.0 | 27272790 |
eCl@ss 11.0 | 27272790 |
eCl@ss 12.0 | 27272790 |
ETIM 5.0 | EC001511 |
ETIM 6.0 | EC001511 |
ETIM 7.0 | EC001511 |
ETIM 8.0 | EC001511 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Technické výkresy
Výkres
Příklad zapojení Bezpečnostní kamerový systém na bezpečnostní jednotce Flexi Classic
-
-
-
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.