Přehled
Dokonalé zabezpečení jen s minimálními nároky na prostor
V200 Work Station Extended nabízí jako základ inovativní kamerovou technologii. Vysílače a přijímače jsou u tohoto chytrého konceptu přístrojů integrované v jediném komponentu, který lze namontovat tak, aby nezabíral mnoho místa, například do rohu. Díky tomu je možná štíhlá integrace do pracovního prostředí. Kamerový senzor V200 je identický pro všechny velikosti otvoru. Jsou splněny nové platné bezpečnostní normy SIL podle norem IEC 61508 a IEC 62061 a PL podle normy ISO 13849 (SIL1 a PL c). Kompletní systém obsahuje také vhodnou sadu rozlišení, sestávající z reflexní pásky a testovacího kolíku. Vybírat lze ze tří sad, které jsou optimalizované pro dané rozlišení (20 mm, 24 mm a 30 mm). Bez problémů lze realizovat velikosti otvoru od 1 m do 1,5 m, ale také flexibilní geometrie ochranného pole, které lze stejně jako oblek střižený na míru přizpůsobit konkrétním aplikacím. Vynikající je automatické seřízení, které zajišťuje rychlou použitelnost systému.
Stručný přehled
- Typ 2 (norma IEC 61496), SIL1 (norma IEC 61508), PL c (norma EN ISO 13849)
- Velikost ochranného pole 0,4 × 0,4 m až 1,5 × 1,5 m
- Rozlišení 20 mm, 24 mm a 30 mm
- Jen jeden přístroj: integrovaný vysílač a přijímač
- Intuitivní obsluha jedním tlačítkem
- Automatické seřízení
- Synchronizace 2 systémů
- Integrovaný opětovný rozběh / reset, EDM