S první 3D kamerou Time-of-Flight na světě s bezpečnostní certifikací úrovně vlastností PL c otevírá společnost SICK novou dimenzi v oblasti bezpečnostních technologií. Produkt safeVisionary2 umožňuje bezpečné trojrozměrné snímání okolí, a zvyšuje tak bezpečnost a efektivitu vašich aplikací. Kamera navíc díky přesným datům měření spolehlivě řeší i automatizační úlohy, takže ušetříte další hardwarové komponenty. Přístroj safeVisionary2 má kompaktní, robustní konstrukci a lze jej všestranně a spolehlivě používat v každodenních průmyslových aplikacích.
Stručný přehled
3D kamera Time-of-Flight s úrovní vlastností PL c
Dosah ochranného pole až 4 m
2 simultánní ochranná pole a 8 monitorovacích úseků
Výstup měřených dat přes Gigabit-Ethernet
Kompaktní design odolný vůči otřesům a vibracím s třídou krytí IP65 a IP67
S bezpečnou kamerou s 3D měřením doby letu paprsku safeVisionary2 se pro vás otevřou nové perspektivy. Díky bezpečnému 3D snímání okolí si své stávající aplikace rozšíříte o nové možnosti, které zvýší produktivitu a bezpečnost vašich strojů a zařízení.
Ochrana proti kolizím pro mobilní roboty Díky safeVisionary2 detekují vaše mobilní roboty také překážky nad ochranným polem bezpečnostního laserového skeneru. Tím se zvyšuje bezpečnost a využitelnost vašich vozidel.3D ochranné pole pro kolaborativní roboty safeVisionary2 bezpečně detekuje zbytková rizika, jako je naklonění osob nebo zasahování. Kamera tak umožňuje skutečnou spolupráci s malým počtem zastavení a zmenšenou bezpečnou vzdáleností.Zajištění servisních robotů proti pádu Vaše servisní roboty registrují díky safeVisionary2 také nebezpečí pádu, například v podobě schodů. Se dvěma kamerami je pro tuto funkci dosažitelná úroveň vlastností PL d, vyžadovaná normou IEC 63327-2021.
Vyšší produktivita díky spolehlivému 3D snímání okolí
Mimořádná kvalita dat díky technologii 3D měření doby letu paprsku
safeVisionary2 je více než jen bezpečnostní kamerový systém. Kromě bezpečnostních funkcí nabízí kamera přesná 3D měřená data, která můžete rovněž všestranně využít.
Přesné 3D informace S 30 snímky za sekundu a s rozlišením 512 × 424 pixelů poskytuje kamera spolehlivé hodnoty intenzity a vzdálenosti také v dynamických aplikacích.Rychlý přenos dat přes Gigabit-Ethernet Můžete profitovat z rychlého přenosu dat díky Gigabit-Ethernetu a také z krátké doby odezvy pro vysokou bezpečnost.Více než jen bezpečnostní senzor 3D měřená data lze využít také pro úkoly automatizace, například k navigaci vozidel nebo detekci objektů.
Kamera, která v sobě spojuje bezpečnost a automatizaci
Přesně odpovídá
safeVisionary2 se vyznačuje kompaktním designem a je spolehlivě a všestranně použitelný v průmyslovém prostředí. Navíc můžete profitovat z vysoké uživatelské přívětivosti a ušetřit náklady na instalaci a konfiguraci.
S rozměry 70 × 80 × 77 mm je obzvláště kompaktní Díky kompaktním rozměrům přináší safeVisionary2 jasnou výhodu oproti ostatním senzorům. Můžete tak kameru jednoduše a prostorově úsporně integrovat do designu vašeho stroje.Robustní také při vysokém zatížení Díky technologii Solid State je safeVisionary2 odolný vůči otřesům a vibracím – pro vysokou využitelnost v mobilních aplikacích.Rychlé uvedení do provozu Pomocí montážních držáků, standardizované připojovací technice a softwaru Safety Designer lze safeVisionary2 rychle uvést do provozu.
Vhodné řešení – také pro náročné okolní podmínky
Osvědčený intuitivní konfigurační software
Díky všestranně použitelnému softwaru Safety Designer je konfigurace vašich bezpečnostních aplikací rychle provedená. Bezpečnostní a diagnostické funkce můžete implementovat a aplikovat zcela jednoduše.
Snadná konfigurace ochranného pole 3D ochranná pole si jednoduše nakreslete. Aplikace a funkce, jako je integrované vyhodnocení ochranného pole, získávají se safeVisionary2 nový rozměr.Integrované diagnostické funkce Využijte vizualizaci v reálném čase a funkce diagnostiky k rychlému odstraňování chyb a k optimalizaci aplikace.S jedním nástrojem k cíli Se softwarem Safety Designer nakonfigurujete celou svou bezpečnostní aplikaci, od jednotlivých senzorů až po logiku, a získáte podrobnou dokumentaci.