Bezpečnostní jednotky
Flexi Compact

Safety under control – kompaktní, snadné a efektivní

Vaše výhody

  • Optimalizovaná použitelnost: časově úsporné projektování bezpečnostní aplikace a snadné uvedení do provozu
  • Vyšší efektivita: zvýšená produktivita díky rychlému spuštění výroby, krátkým dobám odezvy a rozsáhlým možnostem diagnostiky pro efektivní provoz strojů a zařízení
  • Garantované progresivní využití: flexibilní řešení s modulárním hardwarem, progresivními technologiemi a konzistentní využitelností dat

Přehled

Safety under control – kompaktní, snadné a efektivní

Bezpečnostní jednotka Flexi Compact se zakládá na progresivní technologické platformě a je programovatelná prostřednictvím softwaru. Díky modularitě ji lze ideálně přizpůsobit nejrůznějším požadavkům na aplikaci a kompaktní provedení umožňuje prostorově úspornou integraci. Flexi Compact přesvědčivě zaujme vysokou využitelností: projektování a uvedení do provozu probíhají rychle a snadno pomocí intuitivního konfiguračního softwaru Safety Designer a uživatelsky přívětivého pouzdra. Diagnostická data jsou k dispozici pro běžné systémy s průmyslovou sběrnicí. Rychlé spuštění výroby, zvýšená využitelnost strojů a rozšířené funkce, jako je bezpečná senzorová kaskáda s Flexi Loop, zvyšují produktivitu a efektivitu v životním cyklu stroje.

Stručný přehled
  • Softwarově programovatelná bezpečnostní jednotka s modulární hardwarovou platformou
  • Výkonná sběrnice Safety over EtherCAT® na zadní stěně
  • Uživatelsky přívětivé pouzdro v úzkém provedení
  • Intuitivní konfigurační software Safety Designer
  • Komunikace dat do všech běžných systémů průmyslových sběrnic
  • Bezpečná senzorová kaskáda s Flexi Loop

 

Profitujte s námi jako vaším partnerem a expertem na funkční bezpečnost z bezpečnostních řešení, zvyšujících produktivitu. Aby měly vaše procesy bezproblémový průběh, člověk a stroj se stanou týmem a společně posuneme hranice realizovatelných možností.

Zvyšte svoji produktivitu – pomocí bezpečnostních řešení od společnosti SICK

Výhody

Přesvědčte se o komfortnější uživatelské obsluze

Pomocí intuitivního konfiguračního softwaru Safety Designer naprojektujete celou bezpečnostní aplikaci během několika minut. Uživatelsky přívětivé pouzdro s inteligentními funkcemi navíc značně usnadňuje ovládání.
Protože jsou náklady na projektování drahé – intuitivní software Safety Designer pro rychlou konfiguraci
Protože jednoduchá instalace šetří čas – inteligentní funkce pouzdra pro maximální uživatelský komfort
Protože výroba nemůže čekat – chytré komunikační brány pro rychlé nastavení přístrojů

Časově úsporné projektování a snadné uvedení do provozu pro cenově výhodné inženýrství

Zvyšte svoji produktivitu

S Flexi Compact profitujete v celém životním cyklu stroje: od snadného projektování a uvedení do provozu přes efektivní provoz stroje až po rychlou údržbu a diagnostiku.
Protože hlavním cílem je produktivita – rychlá doba odezvy pro kratší doby trvání taktového režimu
Protože rychlé řešení problému redukuje prostoje – snadná integrace HMI pro analýzu přímo v místě instalace
Protože data poskytují informace – kontinuální využitelnost dat pro optimalizované procesy

Rychlé spuštění výroby a efektivní provoz strojů a zařízení

Spolehněte se na bezpečnou budoucnost

Flexi Compact zajistí vaši bezpečnost i v budoucnosti – díky progresivním technologiím, modulární platformě pro vysoce flexibilní řešení a komunikačním branám pro kontinuální využitelnost dat ve vaší aplikaci.
Protože každá aplikace je jiná – modularita pro vysokou flexibilitu a modifikovatelnost
Protože požadavky rostou – sběrnice Safety over EtherCAT® na zadní stěně pro efektivní výměnu dat
Protože digitalizace nabízí nové možnosti – komunikační brány pro přímou síťovou integraci

Flexi Compact je vaším průvodcem na cestě k průmyslu budoucnosti

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Bezpečnostní úroveňPL e, SIL3
    Způsob komunikaceProstřednictvím softwaru (Safety Designer)
    Struktura systému

    Modulární

    1 hlavní modul

    0 ... 12 rozšiřujících modulů

    Průmyslová sběrnice, průmyslová síťModbus, CANopen, EtherCAT®, PROFINET
    Bezpečná senzorová kaskáda s Flexi LoopFlexi Loop
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení