Vyšší výkon pro váš vozový park automaticky řízených vozíků

Mobilní zabezpečení nebezpečné oblasti jako nikdy předtím

Bezpečné vícepaprskové skenery pracují efektivně a bezpečně až do úrovně vlastností PL c. Umožňují zvýšit rychlost a hmotnost nákladu u automaticky řízených miniaturních vozidel.

Výběr produktů

Intuitivní uvedení do provozu

Rychlá konfigurace a diagnostika

Konfigurační software Safety Designer podporuje bezpečné vícepaprskové skenery intuitivním způsobem – od konfigurace až po dokumentaci. Aplikace SICK Safety Assistant navíc poskytuje důležité diagnostické údaje senzoru pro redukci prostojů.

Více

Nová koncepce LiDAR

Žádné pohyblivé díly

Bezpečné vícepaprskové skenery LiDAR jsou založeny na technologii Solid-State. Senzor spolehlivě detekuje různé velikosti objektů ve volně konfigurovatelné oblasti ochranného pole. Vysílací a přijímací jednotky jsou kompaktně integrovány do přístroje a neobsahují pohyblivé části – jsou robustní a účinné.

Více
Vyšší výkon pro váš vozový park automaticky řízených vozíků
Intuitivní uvedení do provozu
Nová koncepce LiDAR

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Počet polí
Počet monitorovaných případů
Integrace do řídicího systému
Výstup naměřených dat
Filtrovat podle:

2 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2

Bezpečné vícepaprskové skenery
scanGrid2
  • Varianta: scanGrid2 I/O
  • Bezpečnostní úroveň: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Dosah ochranného pole: 1,1 m (při rozlišení 70 mm)
  • Počet polí: 8
  • Počet monitorovaných případů: 4
  • Úhel snímání: 150°
  • Integrace do řídicího systému: Lokální vstupy a výstupy (I/O)
  • Druh připojení: Konektor M12, 8pinový, s kódováním A
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Bezpečné vícepaprskové skenery
scanGrid2
  • Varianta: scanGrid2 CANopen
  • Bezpečnostní úroveň: Typ 2, PL c, SIL1, SILCL1
  • Dosah ochranného pole: 1,1 m (při rozlišení 70 mm)
  • Počet polí: 16
  • Počet monitorovaných případů: 8
  • Úhel snímání: 150°
  • Integrace do řídicího systému: CANopen
  • Druh připojení: Zástrčka, M12, 5pinová, s kódováním A
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2

Výhody

Bezpečné a cenově výhodné

Zvyšte produktivitu svých zařízení mimořádně úsporným způsobem: zabezpečte své mobilní aplikace v oblasti automatizace logistiky a výroby pomocí bezpečných vícepaprskových skenerů až do úrovně vlastností PL c. Díky své kompaktní konstrukci se bezpečné vícepaprskové skenery vejdou i do automaticky řízených miniaturních vozidel.

Doporučený produkt scanGrid2

Mobilní použití Bezpečné vícepaprskové skenery jsou vhodné pro mobilní zabezpečení nebezpečného prostoru. Bezpečně detekují objekty v libovolně konfigurovatelné oblasti ochranného pole a umožňují spolehlivou detekci nohou.
Přehled o čase Bezpečné vícepaprskové skenery se vyznačují robustností a dobrým poměrem nákladů a užitku. Fungují na principu LiDAR a měří vzdálenosti na bázi doby letu paprsku (TOF). Bezpečná technologie Solid-State pracuje s polovodičovými prvky bez pohyblivých dílů s ověřenou funkčností.

Intuitivní do sebemenšího detailu

Bezpečné vícepaprskové skenery od společnosti SICK lze snadno připojit a konfigurovat a uvést do provozu pomocí softwaru Safety Designer. Kromě toho můžete vyvolat informace o stavu senzorů prostřednictvím softwaru nebo přímo na místě. To výrazně snižuje náklady při odstraňování chyb.
Chytře a rychle přímo v místě

Méně prostojů: informace o stavu získáte jednoduše přímo na místě. Integrované rozhraní NFC umožňuje bezdrátově načítat informace o přístroji nebo klonovat konfiguraci pomocí příslušné aplikace SICK Safety Assistant.

Aplikace SICK Safety Assistant

Kontinuálně jedním kliknutím

Kompletní balíček pro bezpečnost vašich zařízení: bezplatný konfigurační software Safety Designer podporuje nejen uvedení bezpečných vícepaprskových skenerů do provozu, ale také diagnostiku přístrojů a dokumentaci.

Konfigurační software Safety Designer

Ochrana proti kolizi a ochrana osob pro mobilní aplikace

Mobilní platformy se pohybují automatizovaně nebo autonomně mezi různými stanicemi v logistickém a výrobním prostředí. Člověk a robot spolupracují v moderní výrobě ještě těsněji, ochranná oplocení mizí. To znamená, že je vyžadována větší flexibilita a efektivita. Bezpečné vícepaprskové skenery umožňují dosáhnout vysoké produktivity tím, že zamezují kolizím a redukují prostoje.

Doporučený produkt scanGrid2

Hospodárná jízda v jízdním pruhu U automaticky řízených vozíků AGC se bezpečné vícepaprskové skenery používají pro cenově výhodnou automatizaci dopravy. Umožňují mobilní zabezpečení nebezpečného prostoru pro plynulý tok materiálu – jsou flexibilní, hospodárné a progresivní.
Kombinované proti kolizím V kombinaci s osvědčenými bezpečnostními laserovými skenery SICK mohou bezpečné vícepaprskové skenery dosáhnout obzvláště dobrých výsledků. Bezpečnostní laserové skenery přitom monitorují hlavní směr jízdy. Bezpečné vícepaprskové skenery přebírají boční sekundární zabezpečení s optimálním poměrem nákladů a užitku – chytře, funkčně a hospodárně.

Ke stažení