- Úvodní stránka
- Produktové portfolio
- Bezpečné vícepaprskové skenery
- Bezpečné vícepaprskové skenery
- scanGrid2
- SG2-AAA00011IA0000
Bezpečné vícepaprskové skenery
scanGrid2 / Lokální vstupy a výstupy (I/O)
SG2-AAA00011IA0000
1101561
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Apps
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Vlastnosti
Dosah ochranného pole 1,1 m (při rozlišení 70 mm) Dosah varovného pole 4 m (při rozlišení 70 mm a remisi 80 %) Počet simultánně kontrolovaných polí ≤ 2 1) Počet polí 8 Počet monitorovaných případů 4 Úhel snímání 150° Rozlišení (konfigurovatelné) 50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm Úhlové rozlišení 6° Doba odezvy ≥ 60 ms Počet vícenásobných vyhodnocení 1 ... 4 Doplnění ochranného pole 100 mm Obsah dodávky Bezpečný vícepaprskový skener
Bezpečnostní pokyny
Montážní návod
Provozní návod ke stažení
- 1) Ochranné a varovné pole.
- Bezpečnostně technické parametry
Typ Typ 2 (Norma IEC 61496-3) Úroveň integrity bezpečnosti SIL1 (IEC 61508)
SILCL1 (IEC 62061)
Kategorie 2 (ISO 13849-1) Úroveň bezpečnosti PL c (ISO 13849-1) PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy za hodinu [1/h]) 1,3 × 10–6 TM (životnost) 20 roky (ISO 13849-1) Bezpečný stav v případě poruchy Nejméně jeden výstupní spínací prvek (OSSD)se nachází ve stavu VYP.
- Funkce
Zpoždění opětovného rozběhu ✔ Nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení) ✔ Přepínání monitorovacích případů ✔ Zpoždění sepnutí pro přepínání monitorovacích úseků ✔ Simultánní sledování ✔ Statické přepínání ochranných polí ✔ Integrovaná konfigurační paměť ✔ Výstup naměřených dat – , Žádné Kaskádní razení ✔
- Rozhraní
Druh připojení Konektor M12, 8pinový, s kódováním A Výstupy Páry OSSD 1 Univerzální výstupy 1 Vstupy Statické řídící vstupy 3 Near Field Communication (NFC) ✔ Způsob komunikace Prostřednictvím softwaru Konfigurační a diagnostický software Safety Designer (software pro konfiguraci a diagnostiku bezpečnostních řešení od společnosti SICK AG)
Safety Assistant (aplikace pro přenos konfigurace a diagnostiku bezpečnostních řešení od společnosti SICK AG)
Rozhraní pro konfiguraci a diagnostiku USB 2.0 typ C (Safety Designer)
NFC (aplikace Safety Assistant)
Zobrazovací prvky LEDs
- Elektrické údaje
Třída ochrany III (IEC 61140) Napájecí napětí UV 24 V DC (8,4 V ... 30 V) 1) Napájecí napětí UV v kaskádě 24 V DC (14 V ... 30 V) 1) Zbytkové vlnění ≤ 10 % 2) Příkon ≤ 3 W (DC) Bezpečnostní výstupy (OSSD) Druh výstupu 2 polovodiče, jištěné proti zkratu, kontrolované proti zkratu mezi vodiči 3) Výstupní režim (konfigurovatelný) PNP nebo NPN 4) 5) Režim PNP (pro bezpečnostní funkce) Stav „zapnuto“, spínací napětí HIGH (UV – 2,25 V) ... UV Stav „vypnuto“, spínací napětí LOW ≤ 2 V Proudová zatížitelnost každého OSSD ≤ 200 mA Režim NPN Stav „zapnuto“, spínací napětí LOW ≤ 2,25 V Stav „vypnuto“, spínací napětí HIGH (UV – 2 V) ... UV Proudová zatížitelnost každého OSSD ≤ 200 mA - 1) Bezpečné malé napětí SELV/PELV.
- 2) V rozmezí UV.
- 3) Platí pro napětí v rozsahu od −30 V do +30 V.
- 4) Pro bezpečnostní funkce smíte použít výhradně režim PNP (standardní nastavení).
- 5) Oba OSSD bezpečného vícepaprskového skeneru používají vždy stejný režim.
- Mechanické údaje
Rozměry (Š x V x H) 160 mm x 43 mm x 56 mm Hmotnost 170 g Materiál pouzdra Durabio (přední díl, černý)
Polykarbonát (zadní díl, řepkově žlutý)
Barva pouzdra RAL 9005 (černá)
RAL 1021 (řepkově žlutá)
- Údaje o prostředí
Krytí IP65 (IEC 60529) Odolnost vůči okolnímu světlu ≤ 10 klx Provozní okolní teplota 0 °C ... +50 °C Skladovací teplota –30 °C ... +70 °C Vlhkost vzduchu 15 % ... 95 %, nekondenzující Odolnost proti vibracím IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, Norma IEC 61496-3 Třída 5M1 (IEC 60721-3-5) Mez únavy v rázu IEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, Norma IEC 61496-3 Třída 5M1 (IEC 60721-3-5) Ojedinělé otřesy 150 m/s², 11 ms Dlouhodobé otřesy 100 m/s², 16 ms EMC ČSN EN 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
- Ostatní údaje
Druh světla Pulzní laserová dioda Vlnová délka 850 nm Detekovatelná odrazivost 4 % ... několik 1 000 % Třída laseru 1
- Klasifikace
eCl@ss 5.0 27272705 eCl@ss 5.1.4 27272705 eCl@ss 6.0 27272705 eCl@ss 6.2 27272705 eCl@ss 7.0 27272705 eCl@ss 8.0 27272705 eCl@ss 8.1 27272705 eCl@ss 9.0 27272705 eCl@ss 10.0 27272705 eCl@ss 11.0 27272705 eCl@ss 12.0 27272705 ETIM 5.0 EC002550 ETIM 6.0 EC002550 ETIM 7.0 EC002550 ETIM 8.0 EC002550 UNSPSC 16.0901 39121528
-
-
-
-
-