Bezpečné vícepaprskové skenery
scanGrid2 / CANopen

SG2-AAA00011CB0000
1109414
ks
Kopíruj odkaz
    • Vlastnosti
      Dosah ochranného pole1,1 m (při rozlišení 70 mm)
      Dosah varovného pole4 m (při rozlišení 70 mm a remisi 80 %)
      Počet simultánně kontrolovaných polí≤ 2 1)
      Počet polí16
      Počet monitorovaných případů8
      Úhel snímání150°
      Rozlišení (konfigurovatelné)50 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm
      Úhlové rozlišení
      Doba odezvy≥ 63 ms
      Počet vícenásobných vyhodnocení1 ... 4
      Doplnění ochranného pole100 mm
      Obsah dodávky

      Bezpečný vícepaprskový skener

      Bezpečnostní pokyny

      Montážní návod

      Provozní návod ke stažení

      • 1) Ochranné a varovné pole.
    • Bezpečnostně technické parametry
      TypTyp 2 (Norma IEC 61496-3)
      Úroveň integrity bezpečnosti

      SIL1 (IEC 61508)

      SILCL1 (IEC 62061)

      Kategorie2 (ISO 13849-1)
      Úroveň bezpečnostiPL c (ISO 13849-1)
      PFHD (pravděpodobnost vzniku nebezpečné poruchy za hodinu [1/h])1,3 × 10–6
      TM (životnost)20 roky (ISO 13849-1)
      Bezpečný stav v případě poruchyStav bezpečnostního výstupu zaslaný prostřednictvím CANopen Safety je VYPNUTÝ a zaslané stavy ochranných polí jsou narušené. Prostřednictvím CANopen Safety nejsou zasílána žádná bezpečnostní data.
    • Funkce
      Zpoždění opětovného rozběhu
      Nastavení počtu skenů (vícenásobné vyhodnocení)
      Přepínání monitorovacích případů
      Zpoždění sepnutí pro přepínání monitorovacích úseků
      Simultánní sledování
      Statické přepínání ochranných polí
      Integrovaná konfigurační paměť
      Výstup naměřených dat✔ , prostřednictvím CANopen
    • Rozhraní
      Druh připojeníZástrčka, M12, 5pinová, s kódováním A
      Near Field Communication (NFC)
      Způsob komunikaceProstřednictvím softwaru
      Konfigurační a diagnostický software

      Safety Designer (software pro konfiguraci a diagnostiku bezpečnostních řešení od společnosti SICK AG)

      Safety Assistant (aplikace pro přenos konfigurace a diagnostiku bezpečnostních řešení od společnosti SICK AG)

      Rozhraní pro konfiguraci a diagnostiku

      USB 2.0 typ C (Safety Designer)

      NFC (aplikace Safety Assistant)

      Průmyslová sběrnice, průmyslová síťCANopen
      ProtokolCiA 301
      Typy objektůPDO - Process Data Object
      SDO - Service Data Object
      Protokol SafetyCiA 304
      Typy objektů SafetySRDO - Safety Related Data Object
      Zobrazovací prvkyLEDs
    • Elektrické údaje
      Třída ochranyIII (IEC 61140)
      Napájecí napětí UV24 V DC (8,4 V ... 30 V) 1)
      Zbytkové vlnění≤ 10 % 2)
      Příkon≤ 3 W (DC)
      • 1) Bezpečné malé napětí SELV/PELV.
      • 2) V rozmezí UV.
    • Mechanické údaje
      Rozměry (Š x V x H)160 mm x 43 mm x 56 mm
      Hmotnost170 g
      Materiál pouzdra

      Durabio (přední díl, černý)

      Polykarbonát (zadní díl, řepkově žlutý)

      Barva pouzdra

      RAL 9005 (černá)

      RAL 1021 (řepkově žlutá)

    • Údaje o prostředí
      KrytíIP65 (IEC 60529)
      Odolnost vůči okolnímu světlu≤ 10 klx
      Provozní okolní teplota0 °C ... +50 °C
      Skladovací teplota–30 °C ... +70 °C
      Vlhkost vzduchu15 % ... 95 %, nekondenzující
      Odolnost proti vibracímIEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, Norma IEC 61496-3
      Třída5M1 (IEC 60721-3-5)
      Mez únavy v rázuIEC 60068-2-27, IEC 60721-3-5, IEC TR 60721-4-5, Norma IEC 61496-3
      Třída5M1 (IEC 60721-3-5)
      Ojedinělé otřesy150 m/s², 11 ms
      Dlouhodobé otřesy100 m/s², 16 ms
      EMCČSN EN 61496-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
    • Ostatní údaje
      Druh světlaPulzní laserová dioda
      Vlnová délka850 nm
      Detekovatelná odrazivost4 % ... několik 1 000 %
      Třída laseru1
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027272705
      eCl@ss 5.1.427272705
      eCl@ss 6.027272705
      eCl@ss 6.227272705
      eCl@ss 7.027272705
      eCl@ss 8.027272705
      eCl@ss 8.127272705
      eCl@ss 9.027272705
      eCl@ss 10.027272705
      eCl@ss 11.027272705
      eCl@ss 12.027272705
      ETIM 5.0EC002550
      ETIM 6.0EC002550
      ETIM 7.0EC002550
      ETIM 8.0EC002550
      UNSPSC 16.090139121528

    Technické výkresy

    SG2-AAA00011CB0000
    Výkres
    SG2-AAA00011CB0000
    Osazení připojovacích konektorů
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše